Menu Search

Gaffel met borgclips M6 6x12 12.0 RVS 303

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Essentra artikelnummer:

20760007

Fabrikant artikelnummer:

20760007

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gaffel maat 6x12
Draadsoort Left Hand
Draadtype Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 12.0
d2 M6
d3 10.0
l2 ±0.5 31.0
l3 20.0
l4 9.0
w1 tol. B13 6.0
w2 6.0
w3 tol. h11 12.0
w4 12.0
l5 14.0
h1 12.0
h2 28.0
h3 23.0
h4 6.0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op