20760014
20760014
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 12,05 |
50 - 99 | € 9,64 |
100 - 199 | € 9,04 |
200 + | € 8,44 |
Gaffel maat | 6x24 |
---|---|
Draadsoort | Left Hand |
Draadtype | Coarse |
d1 tol. H9 | 6.0 |
l1 ±0.5 | 24.0 |
d2 | M6 |
d3 | 10.0 |
l2 ±0.5 | 43.0 |
l3 | 54.0 |
l4 | 9.0 |
w1 tol. B13 | 6.0 |
w2 | 6.0 |
w3 tol. h11 | 12.0 |
w4 | 12.0 |
l5 | 14.0 |
h1 | 24.0 |
h2 | 40.0 |
h3 | 35.0 |
h4 | 6.0 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan