Menu Search

Gaffel met borgclips M8 8x32 32.0 RVS 303

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Essentra artikelnummer:

20760045

Oud artikelnummer:

20760045

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 25,9159
50 - 99 € 20,7348
100 - 199 € 19,4395
200 + € 18,1442
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 25,92

1 x € 25,9159

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gaffel maat 8x32
Draadsoort Left Hand
Draadtype Coarse
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M8
d3 14.0
l2 ±0.5 58.0
l3 54.0
l4 12.0
w1 tol. B13 8.0
w2 8.0
w3 tol. h11 16.0
w4 16.0
l5 19.0
h1 32.0
h2 53.0
h3 47.0
h4 8.0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op