20760151
20760151
Aantal | Prijs per eenheid |
---|
Gaffel maat | 16x32 |
---|---|
Draadsoort | Left Hand |
Draadtype | Fine |
d1 tol. H9 | 16.0 |
l1 ±0.5 | 32.0 |
d2 | M16x1.5 |
d3 | 26.0 |
l2 ±0.5 | 83.0 |
l3 | 282.0 |
l4 | 24.0 |
w1 tol. B13 | 16.0 |
w2 | 16.0 |
w3 tol. h11 | 32.0 |
w4 | 32.0 |
l5 | 36.0 |
h1 | 32.0 |
h2 | 72.0 |
h3 | 62.0 |
h4 | 16.0 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan