10202920
1253227
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 120,432 |
10 - 19 | € 99,18 |
20 + | € 86,461 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Verstelbaar/vast | Verstelbare kracht |
---|---|
Uitgestrekte lengte | 17.52 in |
Uitgestrekte lengte | 445.0 mm |
Lengte van slag | 7.874 in |
Lengte van slag | 200.0 mm |
Stangdiameter | 10.0 mm |
Stangdiameter | 0.394 in |
Draadmaat | M8 x 1.25 |
Kleur | Zwart |
Buislengte | 245.0 mm |
Buislengte | 9.646 in |
Accessoires inbegrepen | 4 x P1-kogelgewricht van nylon met stalen pen (geplaatst); 4 x E1-ogen van nylon |
Maximale kracht | 1200.0 N |
Maximale kracht | 1200.0 N |
Afwerking body | Epoxy poedercoating |
Stangmateriaal | Staal |
Buisdameter | 23.0 mm |
Buisdameter | 0.906 in |
Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan