Menu Search

Gekartelde duimschroeven - Met gleuf/kunststof

Op voorraad

Duimschroeven zijn eenvoudig aan te brengen en vast te draaien. Ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte waar bevestiging met gereedschap niet mogelijk is

Serie: SR1977

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
53 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Spoeddiameter Draadmaat Kophoogte Kopdiameter Draadlengte Bestellen
3000 Op voorraad
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
20.0 mm
59000 Op voorraad
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
5.0 mm
2040 Op voorraad
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
30.0 mm
2526 Op voorraad
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
20.0 mm
15516 Op voorraad
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
12.0 mm
1132 Op voorraad
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
15771 Op voorraad
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
7741 Op voorraad
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
739 Op voorraad
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
6.0 mm
2800 Op voorraad
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
9075 Op voorraad
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
46 Op voorraad
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
16.0 mm
11115 Op voorraad
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
4.0 mm
39 Op voorraad
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
25.0 mm
1386 Op voorraad
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
2996 Op voorraad
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
  • van 3
Gekartelde schroef met gleuf M5 12.0 mm PA

10056165


Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.5 mm
  • Kophoogte
    8.1 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Spoeddiameter
    0.8 mm
  • Draadlengte
    12.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M6 20.0 mm PA

10056264


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    12.3 mm
  • Kophoogte
    8.3 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Spoeddiameter
    1.0 mm
  • Draadlengte
    20.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M3 10.0 mm PA

10056004


Voorraadniveaus
59000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    8.1 mm
  • Kophoogte
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M3
  • Spoeddiameter
    0.5 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M4 12.0 mm PA

10056080


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.5 mm
  • Kophoogte
    8.1 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Spoeddiameter
    0.7 mm
  • Draadlengte
    12.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M3 5.0 mm PA

10055977


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    8.1 mm
  • Kophoogte
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M3
  • Spoeddiameter
    0.5 mm
  • Draadlengte
    5.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M6 30.0 mm PA

10056295


Voorraadniveaus
2040 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    12.3 mm
  • Kophoogte
    8.3 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Spoeddiameter
    1.0 mm
  • Draadlengte
    30.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M3 20.0 mm PA

10056035


Voorraadniveaus
2526 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    8.1 mm
  • Kophoogte
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M3
  • Spoeddiameter
    0.5 mm
  • Draadlengte
    20.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M3 12.0 mm PA

10056011


Voorraadniveaus
15516 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    8.1 mm
  • Kophoogte
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M3
  • Spoeddiameter
    0.5 mm
  • Draadlengte
    12.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M4 16.0 mm PA

10056097


Voorraadniveaus
1132 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.5 mm
  • Kophoogte
    8.1 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Spoeddiameter
    0.7 mm
  • Draadlengte
    16.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M4 20.0 mm PA

10056103


Voorraadniveaus
15771 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.5 mm
  • Kophoogte
    8.1 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Spoeddiameter
    0.7 mm
  • Draadlengte
    20.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M5 20.0 mm PA

10056189


Voorraadniveaus
7741 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.5 mm
  • Kophoogte
    8.1 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Spoeddiameter
    0.8 mm
  • Draadlengte
    20.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M4 6.0 mm PA

10056059


Voorraadniveaus
739 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.5 mm
  • Kophoogte
    8.1 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Spoeddiameter
    0.7 mm
  • Draadlengte
    6.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M4 40.0 mm PA

10056134


Voorraadniveaus
2800 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.5 mm
  • Kophoogte
    8.1 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Spoeddiameter
    0.7 mm
  • Draadlengte
    40.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M5 16.0 mm PA

10056172


Voorraadniveaus
9075 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.5 mm
  • Kophoogte
    8.1 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Spoeddiameter
    0.8 mm
  • Draadlengte
    16.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M3 16.0 mm PA

10056028


Voorraadniveaus
46 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    8.1 mm
  • Kophoogte
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M3
  • Spoeddiameter
    0.5 mm
  • Draadlengte
    16.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M3 4.0 mm PA

10055960


Voorraadniveaus
11115 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    8.1 mm
  • Kophoogte
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M3
  • Spoeddiameter
    0.5 mm
  • Draadlengte
    4.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M6 25.0 mm PA

10056271


Voorraadniveaus
39 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    12.3 mm
  • Kophoogte
    8.3 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Spoeddiameter
    1.0 mm
  • Draadlengte
    25.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M5 10.0 mm PA

10056158


Voorraadniveaus
1386 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.5 mm
  • Kophoogte
    8.1 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Spoeddiameter
    0.8 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M5 40.0 mm PA

10056226


Voorraadniveaus
2996 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.5 mm
  • Kophoogte
    8.1 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Spoeddiameter
    0.8 mm
  • Draadlengte
    40.0 mm
Gekartelde schroef met gleuf M4 30.0 mm PA

10056127


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.5 mm
  • Kophoogte
    8.1 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Spoeddiameter
    0.7 mm
  • Draadlengte
    30.0 mm