Menu Search

Geribbelde buispluggen

Op voorraad

Geribbelde buispluggen zijn ontworpen om de uiteinden van pijpen en buizen stevig af te dichten. De rechte wand aan de buitenkant van de plug zorgt voor een vaste passing in de binnenkant van de te koppelen pijp en biedt een goede bescherming tegen het indringen van verontreinigingen in de pijp.

Ze worden in twee verschillende ontwerpen aangeboden, elk met flexibele ribben van verschillende afmetingen voor gebruik met een verscheidenheid aan PNP en boorpijpen. Eenvoudig te installeren en verwijderen door hun nauwsluitende pasvorm.

Ze zijn ideaal voor mechanische en technische toepassingen in een breed scala aan industrieën.

  • Twee verschillende ontwerpen, elk met flexibele ribben van verschillende afmetingen voor gebruik met een verscheidenheid aan PNP en boorpijpen.
  • Ontworpen om de uiteinden van pijpen en buizen stevig af te dichten.
  • Ideaal voor mechanisch en technisch gebruik.
Materiaal: LDPE Kleur: Blauw, Rood, Zwart Serie: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
81 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 D H Type d2 Bestellen
€ 0,0624 - € 0,0971 5900 Op voorraad
9.8 mm
15.4 mm
16.3 mm
6 - Open
17.6 mm
€ 0,0511 - € 0,0795 5396 Op voorraad
6.0 mm
11.6 mm
11.6 mm
6 - Open
11.8 mm
€ 0,0413 - € 0,0643 324 Op voorraad
5.7 mm
9.9 mm
11.6 mm
6 - Open
11.7 mm
€ 0,0516 - € 0,0802 4273 Op voorraad
9.8 mm
14.6 mm
16.3 mm
6 - Open
17.7 mm
€ 0,1419 - € 0,2208 352 Op voorraad
17.9 mm
32.2 mm
31.0 mm
6 - Open
38.0 mm
€ 0,653 - € 1,0157 430 Op voorraad
70.0 mm
113.9 mm
34.3 mm
6 - Open
113.0 mm
€ 0,0878 - € 0,1367 Vraag de levertijd aan hier
15.4 mm
27.6 mm
31.4 mm
6 - Open
30.1 mm
€ 0,3179 - € 0,4946 2 Op voorraad
29.3 mm
48.7 mm
31.6 mm
6 - Open
54.7 mm
€ 0,4826 - € 0,7508 200 Op voorraad
48.2 mm
71.2 mm
32.0 mm
6 - Open
74.0 mm
€ 0,1467 - € 0,2282 1100 Op voorraad
17.9 mm
37.4 mm
30.7 mm
6 - Open
38.0 mm
€ 0,369 - € 0,5741 1850 Op voorraad
35.9 mm
59.2 mm
31.9 mm
6 - Open
61.0 mm
€ 0,095 - € 0,1477 Vraag de levertijd aan hier
15.5 mm
29.8 mm
31.1 mm
6 - Open
30.1 mm
€ 0,2942 - € 0,4577 7500 Op voorraad
29.0 mm
53.5 mm
31.5 mm
6 - Open
54.7 mm
€ 0,2271 - € 0,3532 6200 Op voorraad
25.9 mm
41.0 mm
31.0 mm
6 - Open
46.7 mm
€ 0,0825 - € 0,1284 2073 Op voorraad
15.8 mm
24.7 mm
31.4 mm
6 - Open
30.0 mm
€ 0,2065 - € 0,3212 1000 Op voorraad
25.0 mm
39.5 mm
30.7 mm
6 - Open
46.7 mm
€ 0,4904 - € 0,7628 2000 Op voorraad
48.7 mm
75.2 mm
31.6 mm
6 - Open
74.0 mm
€ 0,5962 - € 0,9274 Vraag de levertijd aan hier
60.3 mm
81.1 mm
31.9 mm
6 - Open
88.4 mm
€ 0,3123 - € 0,4858 800 Op voorraad
28.9 mm
48.1 mm
31.6 mm
6 - Open
54.5 mm
€ 0,3458 - € 0,538 1800 Op voorraad
36.0 mm
62.7 mm
31.7 mm
6 - Open
61.0 mm
  • van 5
Geribbelde buisplug 15.4 mm 16.3 mm Rood LDPE

10272695

Prijsbereik
€ 0,0971 - € 0,0624

Voorraadniveaus
5900 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    15.4 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Compatibel pijptype
    DIN
Geribbelde buisplug 11.6 mm 11.6 mm Rood LDPE

10272671

Prijsbereik
€ 0,0795 - € 0,0511

Voorraadniveaus
5396 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.6 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    11.8 mm
  • H
    11.6 mm
  • Compatibel pijptype
    DIN
Geribbelde buisplug 9.9 mm 11.6 mm Rood LDPE

10272664

Prijsbereik
€ 0,0643 - € 0,0413

Voorraadniveaus
324 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    9.9 mm
  • d1
    5.7 mm
  • d2
    11.7 mm
  • H
    11.6 mm
  • Compatibel pijptype
    DIN
Geribbelde buisplug 14.6 mm 16.3 mm Rood LDPE

10272688

Prijsbereik
€ 0,0802 - € 0,0516

Voorraadniveaus
4273 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.6 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • Compatibel pijptype
    DIN
Geribbelde buisplug 32.2 mm 31.0 mm Rood LDPE

10272787

Prijsbereik
€ 0,2208 - € 0,1419

Voorraadniveaus
352 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    32.2 mm
  • d1
    17.9 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • d3
    31.7 mm
Geribbelde buisplug 113.9 mm 34.3 mm Rood LDPE

10272923

Prijsbereik
€ 1,0157 - € 0,653

Voorraadniveaus
430 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    113.9 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    113.0 mm
  • H
    34.3 mm
  • d3
    108.5 mm
Geribbelde buisplug 27.6 mm 31.4 mm Rood LDPE

10272763

Prijsbereik
€ 0,1367 - € 0,0878

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    27.6 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm
Geribbelde buisplug 48.7 mm 31.6 mm Rood LDPE

10272848

Prijsbereik
€ 0,4946 - € 0,3179

Voorraadniveaus
2 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    48.7 mm
  • d1
    29.3 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Geribbelde buisplug 71.2 mm 32.0 mm Rood LDPE

10272886

Prijsbereik
€ 0,7508 - € 0,4826

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    71.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • d3
    65.3 mm
Geribbelde buisplug 37.4 mm 30.7 mm Rood LDPE

10272800

Prijsbereik
€ 0,2282 - € 0,1467

Voorraadniveaus
1100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    37.4 mm
  • d1
    17.9 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    31.7 mm
Geribbelde buisplug 59.2 mm 31.9 mm Rood LDPE

10272862

Prijsbereik
€ 0,5741 - € 0,369

Voorraadniveaus
1850 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    59.2 mm
  • d1
    35.9 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    55.4 mm
Geribbelde buisplug 29.8 mm 31.1 mm Rood LDPE

10272770

Prijsbereik
€ 0,1477 - € 0,095

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    29.8 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.1 mm
  • d3
    25.0 mm
Geribbelde buisplug 53.5 mm 31.5 mm Rood LDPE

10272855

Prijsbereik
€ 0,4577 - € 0,2942

Voorraadniveaus
7500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    53.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    45.1 mm
Geribbelde buisplug 41.0 mm 31.0 mm Rood LDPE

10272824

Prijsbereik
€ 0,3532 - € 0,2271

Voorraadniveaus
6200 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    41.0 mm
  • d1
    25.9 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    31.0 mm
  • d3
    36.9 mm
Geribbelde buisplug 24.7 mm 31.4 mm Rood LDPE

10272749

Prijsbereik
€ 0,1284 - € 0,0825

Voorraadniveaus
2073 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.7 mm
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm
Geribbelde buisplug 39.5 mm 30.7 mm Rood LDPE

10272817

Prijsbereik
€ 0,3212 - € 0,2065

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    39.5 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    36.9 mm
Geribbelde buisplug 75.2 mm 31.6 mm Rood LDPE

10272893

Prijsbereik
€ 0,7628 - € 0,4904

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    75.2 mm
  • d1
    48.7 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    65.3 mm
Geribbelde buisplug 81.1 mm 31.9 mm Rood LDPE

10272916

Prijsbereik
€ 0,9274 - € 0,5962

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    81.1 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    79.0 mm
Geribbelde buisplug 48.1 mm 31.6 mm Rood LDPE

10272831

Prijsbereik
€ 0,4858 - € 0,3123

Voorraadniveaus
800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    48.1 mm
  • d1
    28.9 mm
  • d2
    54.5 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Geribbelde buisplug 62.7 mm 31.7 mm Rood LDPE

10272879

Prijsbereik
€ 0,538 - € 0,3458

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    62.7 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    31.7 mm
  • d3
    55.4 mm