Geribbelde buispluggen zijn ontworpen om de uiteinden van pijpen en buizen stevig af te dichten. De rechte wand aan de buitenkant van de plug zorgt voor een vaste passing in de binnenkant van de te koppelen pijp en biedt een goede bescherming tegen het indringen van verontreinigingen in de pijp.
Ze worden in twee verschillende ontwerpen aangeboden, elk met flexibele ribben van verschillende afmetingen voor gebruik met een verscheidenheid aan PNP en boorpijpen. Eenvoudig te installeren en verwijderen door hun nauwsluitende pasvorm.
Ze zijn ideaal voor mechanische en technische toepassingen in een breed scala aan industrieën.
Materiaal: LDPE Kleur: Blauw, Rood, Zwart Serie: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | D | H | Type | d2 | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0624 - € 0,0971 | 5900 Op voorraad |
0.386 in
9.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6 - Open
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
€ 0,0511 - € 0,0795 | 5396 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6 - Open
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
€ 0,0413 - € 0,0643 | 324 Op voorraad |
0.224 in
5.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6 - Open
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
€ 0,0516 - € 0,0802 | 4273 Op voorraad |
0.386 in
9.8 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6 - Open
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
€ 0,1419 - € 0,2208 | 352 Op voorraad |
0.705 in
17.9 mm
|
1.268 in
32.2 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
6 - Open
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 0,653 - € 1,0157 | 430 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
4.484 in
113.9 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
6 - Open
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
€ 0,0878 - € 0,1367 | Vraag de levertijd aan hier |
0.606 in
15.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
6 - Open
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
€ 0,3179 - € 0,4946 | 2 Op voorraad |
1.154 in
29.3 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
6 - Open
|
2.154 in
54.7 mm
|
||
€ 0,4826 - € 0,7508 | 200 Op voorraad |
1.898 in
48.2 mm
|
2.803 in
71.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
6 - Open
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
€ 0,1467 - € 0,2282 | 1100 Op voorraad |
0.705 in
17.9 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
6 - Open
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 0,369 - € 0,5741 | 1850 Op voorraad |
1.413 in
35.9 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
6 - Open
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
€ 0,095 - € 0,1477 | Vraag de levertijd aan hier |
0.61 in
15.5 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.224 in
31.1 mm
|
6 - Open
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
€ 0,2942 - € 0,4577 | 7500 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
6 - Open
|
2.154 in
54.7 mm
|
||
€ 0,2271 - € 0,3532 | 6200 Op voorraad |
1.02 in
25.9 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
6 - Open
|
1.839 in
46.7 mm
|
||
€ 0,0825 - € 0,1284 | 2073 Op voorraad |
0.622 in
15.8 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
6 - Open
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,2065 - € 0,3212 | 1000 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
6 - Open
|
1.839 in
46.7 mm
|
||
€ 0,4904 - € 0,7628 | 2000 Op voorraad |
1.917 in
48.7 mm
|
2.961 in
75.2 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
6 - Open
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
€ 0,5962 - € 0,9274 | Vraag de levertijd aan hier |
2.374 in
60.3 mm
|
3.193 in
81.1 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
6 - Open
|
3.48 in
88.4 mm
|
||
€ 0,3123 - € 0,4858 | 800 Op voorraad |
1.138 in
28.9 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
6 - Open
|
2.146 in
54.5 mm
|
||
€ 0,3458 - € 0,538 | 1800 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
2.469 in
62.7 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
6 - Open
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan