Menu Search

Geribbelde buispluggen

Op voorraad

Geribbelde buispluggen zijn ontworpen om de uiteinden van pijpen en buizen stevig af te dichten. De rechte wand aan de buitenkant van de plug zorgt voor een vaste passing in de binnenkant van de te koppelen pijp en biedt een goede bescherming tegen het indringen van verontreinigingen in de pijp.

Ze worden in twee verschillende ontwerpen aangeboden, elk met flexibele ribben van verschillende afmetingen voor gebruik met een verscheidenheid aan PNP en boorpijpen. Eenvoudig te installeren en verwijderen door hun nauwsluitende pasvorm.

Ze zijn ideaal voor mechanische en technische toepassingen in een breed scala aan industrieën.

  • Twee verschillende ontwerpen, elk met flexibele ribben van verschillende afmetingen voor gebruik met een verscheidenheid aan PNP en boorpijpen.
  • Ontworpen om de uiteinden van pijpen en buizen stevig af te dichten.
  • Ideaal voor mechanisch en technisch gebruik.
Materiaal: LDPE Kleur: Blauw, Rood, Zwart Serie: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
81 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 D H Type d2 Bestellen
€ 0,0851 - € 0,1325 5947 Op voorraad
11.9 mm
21.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
€ 0,2065 - € 0,3212 1000 Op voorraad
25.0 mm
39.5 mm
30.7 mm
6
46.7 mm
€ 0,095 - € 0,1477 449 Op voorraad
15.5 mm
29.8 mm
31.1 mm
6
30.1 mm
€ 0,3458 - € 0,538 1814 Op voorraad
36.0 mm
62.7 mm
31.7 mm
6
61.0 mm
€ 0,0624 - € 0,0971 5900 Op voorraad
9.8 mm
15.4 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
€ 0,0671 - € 0,1045 176 Op voorraad
9.8 mm
17.5 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
€ 0,0516 - € 0,0802 4273 Op voorraad
9.8 mm
14.6 mm
16.3 mm
6
17.7 mm
€ 0,5962 - € 0,9274 Vraag de levertijd aan hier
60.3 mm
81.1 mm
31.9 mm
6
88.4 mm
€ 0,3123 - € 0,4858 1120 Op voorraad
28.9 mm
48.1 mm
31.6 mm
6
54.5 mm
€ 0,0869 - € 0,1352 1056 Op voorraad
16.0 mm
26.2 mm
31.5 mm
6
30.1 mm
€ 0,653 - € 1,0157 335 Op voorraad
70.0 mm
113.9 mm
34.3 mm
6
113.0 mm
€ 0,1467 - € 0,2282 1316 Op voorraad
17.9 mm
37.4 mm
30.7 mm
6
38.0 mm
€ 0,0774 - € 0,1204 5671 Op voorraad
12.0 mm
19.7 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
€ 0,4826 - € 0,7508 208 Op voorraad
48.2 mm
71.2 mm
32.0 mm
6
74.0 mm
€ 0,1476 - € 0,2296 47526 Op voorraad
18.1 mm
34.6 mm
31.2 mm
6
38.0 mm
€ 0,2271 - € 0,3532 4202 Op voorraad
25.9 mm
41.0 mm
31.0 mm
6
46.7 mm
€ 0,0825 - € 0,1284 2073 Op voorraad
15.8 mm
24.7 mm
31.4 mm
6
30.0 mm
€ 0,5678 - € 0,8832 560 Op voorraad
60.3 mm
84.0 mm
31.5 mm
6
88.4 mm
€ 0,2942 - € 0,4577 8009 Op voorraad
29.0 mm
53.5 mm
31.5 mm
6
54.7 mm
€ 0,4904 - € 0,7628 2018 Op voorraad
48.7 mm
75.2 mm
31.6 mm
6
74.0 mm
  • van 5
Geribbelde buisplug 21.8 mm 31.3 mm Rood LDPE

10272732

Prijsbereik
€ 0,1325 - € 0,0851

Voorraadniveaus
5947 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.8 mm
  • d1
    11.9 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.5 mm
Geribbelde buisplug 39.5 mm 30.7 mm Rood LDPE

10272817

Prijsbereik
€ 0,3212 - € 0,2065

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    39.5 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    36.9 mm
Geribbelde buisplug 29.8 mm 31.1 mm Rood LDPE

10272770

Prijsbereik
€ 0,1477 - € 0,095

Voorraadniveaus
449 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    29.8 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.1 mm
  • d3
    25.0 mm
Geribbelde buisplug 62.7 mm 31.7 mm Rood LDPE

10272879

Prijsbereik
€ 0,538 - € 0,3458

Voorraadniveaus
1814 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    62.7 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    31.7 mm
  • d3
    55.4 mm
Geribbelde buisplug 15.4 mm 16.3 mm Rood LDPE

10272695

Prijsbereik
€ 0,0971 - € 0,0624

Voorraadniveaus
5900 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    15.4 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Compatibel pijptype
    DIN
Geribbelde buisplug 17.5 mm 16.3 mm Rood LDPE

10272701

Prijsbereik
€ 0,1045 - € 0,0671

Voorraadniveaus
176 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Compatibel pijptype
    DIN
Geribbelde buisplug 14.6 mm 16.3 mm Rood LDPE

10272688

Prijsbereik
€ 0,0802 - € 0,0516

Voorraadniveaus
4273 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.6 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • Compatibel pijptype
    DIN
Geribbelde buisplug 81.1 mm 31.9 mm Rood LDPE

10272916

Prijsbereik
€ 0,9274 - € 0,5962

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    81.1 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    79.0 mm
Geribbelde buisplug 48.1 mm 31.6 mm Rood LDPE

10272831

Prijsbereik
€ 0,4858 - € 0,3123

Voorraadniveaus
1120 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    48.1 mm
  • d1
    28.9 mm
  • d2
    54.5 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Geribbelde buisplug 26.2 mm 31.5 mm Rood LDPE

10272756

Prijsbereik
€ 0,1352 - € 0,0869

Voorraadniveaus
1056 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    26.2 mm
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    25.0 mm
Geribbelde buisplug 113.9 mm 34.3 mm Rood LDPE

10272923

Prijsbereik
€ 1,0157 - € 0,653

Voorraadniveaus
335 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    113.9 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    113.0 mm
  • H
    34.3 mm
  • d3
    108.5 mm
Geribbelde buisplug 37.4 mm 30.7 mm Rood LDPE

10272800

Prijsbereik
€ 0,2282 - € 0,1467

Voorraadniveaus
1316 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    37.4 mm
  • d1
    17.9 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    31.7 mm
Geribbelde buisplug 19.7 mm 31.3 mm Rood LDPE

10272718

Prijsbereik
€ 0,1204 - € 0,0774

Voorraadniveaus
5671 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    19.7 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.4 mm
Geribbelde buisplug 71.2 mm 32.0 mm Rood LDPE

10272886

Prijsbereik
€ 0,7508 - € 0,4826

Voorraadniveaus
208 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    71.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • d3
    65.3 mm
Geribbelde buisplug 34.6 mm 31.2 mm Rood LDPE

10272794

Prijsbereik
€ 0,2296 - € 0,1476

Voorraadniveaus
47526 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    34.6 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.2 mm
  • d3
    31.7 mm
Geribbelde buisplug 41.0 mm 31.0 mm Rood LDPE

10272824

Prijsbereik
€ 0,3532 - € 0,2271

Voorraadniveaus
4202 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    41.0 mm
  • d1
    25.9 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    31.0 mm
  • d3
    36.9 mm
Geribbelde buisplug 24.7 mm 31.4 mm Rood LDPE

10272749

Prijsbereik
€ 0,1284 - € 0,0825

Voorraadniveaus
2073 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.7 mm
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm
Geribbelde buisplug 84.0 mm 31.5 mm Rood LDPE

10272909

Prijsbereik
€ 0,8832 - € 0,5678

Voorraadniveaus
560 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    84.0 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    79.0 mm
Geribbelde buisplug 53.5 mm 31.5 mm Rood LDPE

10272855

Prijsbereik
€ 0,4577 - € 0,2942

Voorraadniveaus
8009 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    53.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    45.1 mm
Geribbelde buisplug 75.2 mm 31.6 mm Rood LDPE

10272893

Prijsbereik
€ 0,7628 - € 0,4904

Voorraadniveaus
2018 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    75.2 mm
  • d1
    48.7 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    65.3 mm