Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Geribbelde buispluggen zijn ontworpen om de uiteinden van pijpen en buizen stevig af te dichten. De rechte wand aan de buitenkant van de plug zorgt voor een vaste passing in de binnenkant van de te koppelen pijp en biedt een goede bescherming tegen het indringen van verontreinigingen in de pijp.
Ze worden in twee verschillende ontwerpen aangeboden, elk met flexibele ribben van verschillende afmetingen voor gebruik met een verscheidenheid aan PNP en boorpijpen. Eenvoudig te installeren en verwijderen door hun nauwsluitende pasvorm.
Ze zijn ideaal voor mechanische en technische toepassingen in een breed scala aan industrieën.
Materiaal: LDPE Kleur: Blauw, Rood, Zwart Serie: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | D | H | Type | d2 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4989 - € 0,7761 | 49 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
4.311 in
109.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| € 1,3071 - € 1,4523 | 30 Op voorraad |
|
8.661 in
220.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
|
||
| € 2,5035 - € 2,7816 | Vraag de levertijd aan hier |
10.079 in
256.0 mm
|
12.362 in
314.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
10.236 in
260.0 mm
|
||
| € 0,4132 - € 0,6427 | Vraag de levertijd aan hier |
1.898 in
48.2 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
4
|
2.811 in
71.4 mm
|
||
| € 0,8288 - € 0,9209 | Vraag de levertijd aan hier |
7.626 in
193.7 mm
|
7.598 in
193.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| € 0,3131 - € 0,4871 | 590 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
2.453 in
62.3 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,1209 - € 0,188 | Vraag de levertijd aan hier |
0.618 in
15.7 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
4
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| € 0,704 - € 1,0952 | 15 Op voorraad |
6 in
152.4 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| € 0,6456 - € 0,7173 | 269 Op voorraad |
3.327 in
84.5 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
4
|
4.059 in
103.1 mm
|
||
| € 0,2147 - € 0,334 | 598 Op voorraad |
2.244 in
57.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| € 0,6042 - € 0,6714 | 148 Op voorraad |
3.791 in
96.3 mm
|
4.854 in
123.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
4.606 in
117.0 mm
|
||
| € 0,8092 - € 1,2588 | 70 Op voorraad |
6.626 in
168.3 mm
|
6.575 in
167.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| € 0,9261 - € 1,029 | 120 Op voorraad |
5.531 in
140.5 mm
|
7.071 in
179.6 mm
|
3.13 in
79.5 mm
|
4
|
6.618 in
168.1 mm
|
||
| € 0,0342 - € 0,0532 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
|
||
| € 1,051 - € 1,1678 | 25 Op voorraad |
|
8.091 in
205.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
|
||
| € 0,592 - € 0,9209 | 150 Op voorraad |
2.697 in
68.5 mm
|
3.516 in
89.3 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
4
|
3.287 in
83.5 mm
|
||
| € 0,2214 - € 0,3444 | Vraag de levertijd aan hier |
0.992 in
25.2 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
2.055 in
52.2 mm
|
4
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 0,8845 - € 0,9828 | 110 Op voorraad |
4.902 in
124.5 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
4
|
5.866 in
149.0 mm
|
||
| € 1,2727 - € 1,4141 | Vraag de levertijd aan hier |
6.122 in
155.5 mm
|
7.717 in
196.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
4
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| € 0,2329 - € 0,3624 | Vraag de levertijd aan hier |
0.992 in
25.2 mm
|
1.965 in
49.9 mm
|
2.055 in
52.2 mm
|
4
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan