Geribbelde buispluggen zijn ontworpen om de uiteinden van pijpen en buizen stevig af te dichten. De rechte wand aan de buitenkant van de plug zorgt voor een vaste passing in de binnenkant van de te koppelen pijp en biedt een goede bescherming tegen het indringen van verontreinigingen in de pijp.
Ze worden in twee verschillende ontwerpen aangeboden, elk met flexibele ribben van verschillende afmetingen voor gebruik met een verscheidenheid aan PNP en boorpijpen. Eenvoudig te installeren en verwijderen door hun nauwsluitende pasvorm.
Ze zijn ideaal voor mechanische en technische toepassingen in een breed scala aan industrieën.
Materiaal: LDPE Kleur: Blauw, Rood, Zwart Serie: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | D | H | Type | d2 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,9654 - € 2,1838 | Vraag de levertijd aan hier |
8.976 in
228.0 mm
|
10.984 in
279.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
10.236 in
260.0 mm
|
||
| € 0,4562 - € 0,7097 | 135 Op voorraad |
4.134 in
105.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| € 0,3965 - € 0,6167 | 640 Op voorraad |
|
3.484 in
88.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
3
|
|
||
| € 0,5279 - € 0,8211 | 50 Op voorraad |
4.626 in
117.5 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| € 0,7138 - € 1,1102 | 200 Op voorraad |
6.299 in
160.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| € 0,5279 - € 0,8211 | 346 Op voorraad |
|
4.606 in
117.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
3
|
|
||
| € 1,3906 - € 1,5452 | 75 Op voorraad |
7.283 in
185.0 mm
|
8.811 in
223.8 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| € 0,732 - € 0,8133 | Vraag de levertijd aan hier |
4.213 in
107.0 mm
|
5.472 in
139.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
5.138 in
130.5 mm
|
||
| € 0,1712 - € 0,2663 | 1084 Op voorraad |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
2
|
|
||
| € 2,6358 - € 2,9287 | 33 Op voorraad |
12.752 in
323.9 mm
|
12.717 in
323.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| € 0,1404 - € 0,2184 | Vraag de levertijd aan hier |
0.701 in
17.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
4
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| € 0,112 - € 0,1743 | Vraag de levertijd aan hier |
0.469 in
11.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
4
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,5678 - € 0,8832 | 360 Op voorraad |
2.374 in
60.3 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
6 - Open
|
3.48 in
88.4 mm
|
||
| € 0,0825 - € 0,1284 | 2073 Op voorraad |
0.622 in
15.8 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
6 - Open
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,2271 - € 0,3532 | 6200 Op voorraad |
1.02 in
25.9 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
6 - Open
|
1.839 in
46.7 mm
|
||
| € 0,0774 - € 0,1204 | 5671 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,653 - € 1,0157 | 430 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
4.484 in
113.9 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
6 - Open
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| € 0,0851 - € 0,1325 | 1794 Op voorraad |
0.465 in
11.8 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,095 - € 0,1477 | Vraag de levertijd aan hier |
0.61 in
15.5 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.224 in
31.1 mm
|
6 - Open
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| € 0,1419 - € 0,2208 | 352 Op voorraad |
0.705 in
17.9 mm
|
1.268 in
32.2 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
6 - Open
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan