Menu Search

Geribbelde buispluggen

Op voorraad

Geribbelde buispluggen zijn ontworpen om de uiteinden van pijpen en buizen stevig af te dichten. De rechte wand aan de buitenkant van de plug zorgt voor een vaste passing in de binnenkant van de te koppelen pijp en biedt een goede bescherming tegen het indringen van verontreinigingen in de pijp.

Ze worden in twee verschillende ontwerpen aangeboden, elk met flexibele ribben van verschillende afmetingen voor gebruik met een verscheidenheid aan PNP en boorpijpen. Eenvoudig te installeren en verwijderen door hun nauwsluitende pasvorm.

Ze zijn ideaal voor mechanische en technische toepassingen in een breed scala aan industrieën.

  • Twee verschillende ontwerpen, elk met flexibele ribben van verschillende afmetingen voor gebruik met een verscheidenheid aan PNP en boorpijpen.
  • Ontworpen om de uiteinden van pijpen en buizen stevig af te dichten.
  • Ideaal voor mechanisch en technisch gebruik.
Materiaal: LDPE Kleur: Blauw, Rood, Zwart Serie: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
81 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 D H Type d2 Bestellen
€ 0,3965 - € 0,6167 640 Op voorraad
88.5 mm
34.0 mm
3
€ 0,5279 - € 0,8211 346 Op voorraad
117.0 mm
44.0 mm
3
€ 1,3071 - € 1,4523 30 Op voorraad
220.0 mm
50.0 mm
3
€ 0,6223 - € 0,9681 80 Op voorraad
139.7 mm
138.5 mm
25.0 mm
2
€ 0,3056 - € 0,4753 100 Op voorraad
66.7 mm
66.3 mm
25.0 mm
2
€ 1,051 - € 1,1678 25 Op voorraad
205.5 mm
50.0 mm
3
€ 0,6223 - € 0,9681 Vraag de levertijd aan hier
140.0 mm
25.0 mm
3
€ 0,3131 - € 0,4871 590 Op voorraad
38.0 mm
62.3 mm
53.5 mm
1
60.0 mm
€ 0,593 - € 0,9224 148 Op voorraad
96.3 mm
123.3 mm
60.0 mm
1
117.0 mm
€ 1,2727 - € 1,4141 Vraag de levertijd aan hier
155.5 mm
196.0 mm
79.0 mm
1
186.0 mm
€ 0,112 - € 0,1743 Vraag de levertijd aan hier
11.9 mm
21.6 mm
31.0 mm
1
22.0 mm
€ 0,8092 - € 1,2588 70 Op voorraad
168.3 mm
167.0 mm
25.0 mm
2
€ 0,1209 - € 0,188 Vraag de levertijd aan hier
15.7 mm
27.8 mm
31.3 mm
1
29.5 mm
€ 0,5808 - € 0,9035 269 Op voorraad
84.5 mm
109.0 mm
59.5 mm
1
103.1 mm
€ 0,2329 - € 0,3624 Vraag de levertijd aan hier
25.2 mm
49.9 mm
52.2 mm
1
48.0 mm
€ 0,868 - € 1,3503 110 Op voorraad
124.5 mm
159.5 mm
59.5 mm
1
149.0 mm
€ 0,2147 - € 0,334 598 Op voorraad
57.0 mm
56.5 mm
25.0 mm
2
€ 0,2214 - € 0,3444 Vraag de levertijd aan hier
25.2 mm
42.0 mm
52.2 mm
1
48.0 mm
€ 0,4562 - € 0,7097 135 Op voorraad
105.0 mm
105.0 mm
25.0 mm
2
€ 0,0342 - € 0,0532 Vraag de levertijd aan hier
7.0 mm
12.0 mm
2
  • van 5
Geribbelde buisplug 88.5 mm 34.0 mm Rood LDPE

20595722

Prijsbereik
€ 0,6167 - € 0,3965

Voorraadniveaus
640 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    88.5 mm
  • H
    34.0 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    LDPE
  • Goederencode
    3923509000
Geribbelde buisplug 117.0 mm 44.0 mm Rood LDPE

20595753

Prijsbereik
€ 0,8211 - € 0,5279

Voorraadniveaus
346 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    117.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    LDPE
  • Goederencode
    3923509000
Geribbelde buisplug 220.0 mm 50.0 mm Rood LDPE

20595791

Prijsbereik
€ 1,4523 - € 1,3071

Voorraadniveaus
30 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    220.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    LDPE
  • Goederencode
    3923509000
Geribbelde buisplug 138.5 mm 25.0 mm Rood LDPE

20572419

Prijsbereik
€ 0,9681 - € 0,6223

Voorraadniveaus
80 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    138.5 mm
  • d1
    139.7 mm
  • H
    25.0 mm
  • Type
    2
  • Materiaal
    LDPE
Geribbelde buisplug 66.3 mm 25.0 mm Rood LDPE

20572358

Prijsbereik
€ 0,4753 - € 0,3056

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    66.3 mm
  • d1
    66.7 mm
  • H
    25.0 mm
  • Type
    2
  • Materiaal
    LDPE
Geribbelde buisplug 205.5 mm 50.0 mm Rood LDPE

20595784

Prijsbereik
€ 1,1678 - € 1,051

Voorraadniveaus
25 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    205.5 mm
  • H
    50.0 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    LDPE
  • Goederencode
    3923509000
Geribbelde buisplug 140.0 mm 25.0 mm Rood LDPE

20595760

Prijsbereik
€ 0,9681 - € 0,6223

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    140.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    LDPE
  • Goederencode
    3923509000
Ribbed Pipe-End Plug 62.3 mm 53.5 mm Black LDPE

20571337

Prijsbereik
€ 0,4871 - € 0,3131

Voorraadniveaus
590 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    62.3 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    60.0 mm
  • H
    53.5 mm
  • d3
    38.5 mm
Ribbed Pipe-End Plug 123.3 mm 60.0 mm Black LDPE

20571375

Prijsbereik
€ 0,9224 - € 0,593

Voorraadniveaus
148 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    123.3 mm
  • d1
    96.3 mm
  • d2
    117.0 mm
  • H
    60.0 mm
  • d3
    96.5 mm
Ribbed Pipe-End Plug 196.0 mm 79.0 mm Black LDPE

20571412

Prijsbereik
€ 1,4141 - € 1,2727

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    196.0 mm
  • d1
    155.5 mm
  • d2
    186.0 mm
  • H
    79.0 mm
  • d3
    156.0 mm
Ribbed Pipe-End Plug 21.6 mm 31.0 mm Black LDPE

20571283

Prijsbereik
€ 0,1743 - € 0,112

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    21.6 mm
  • d1
    11.9 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • d3
    12.8 mm
Geribbelde buisplug 167.0 mm 25.0 mm Rood LDPE

20572440

Prijsbereik
€ 1,2588 - € 0,8092

Voorraadniveaus
70 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    167.0 mm
  • d1
    168.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • Type
    2
  • Materiaal
    LDPE
Ribbed Pipe-End Plug 27.8 mm 31.3 mm Black LDPE

20571290

Prijsbereik
€ 0,188 - € 0,1209

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    27.8 mm
  • d1
    15.7 mm
  • d2
    29.5 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    16.0 mm
Ribbed Pipe-End Plug 109.0 mm 59.5 mm Black LDPE

20571368

Prijsbereik
€ 0,9035 - € 0,5808

Voorraadniveaus
269 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    109.0 mm
  • d1
    84.5 mm
  • d2
    103.1 mm
  • H
    59.5 mm
  • d3
    85.0 mm
Ribbed Pipe-End Plug 49.9 mm 52.2 mm Black LDPE

20571320

Prijsbereik
€ 0,3624 - € 0,2329

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    49.9 mm
  • d1
    25.2 mm
  • d2
    48.0 mm
  • H
    52.2 mm
  • d3
    25.5 mm
Ribbed Pipe-End Plug 159.5 mm 59.5 mm Black LDPE

20571399

Prijsbereik
€ 1,3503 - € 0,868

Voorraadniveaus
110 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    159.5 mm
  • d1
    124.5 mm
  • d2
    149.0 mm
  • H
    59.5 mm
  • d3
    125.0 mm
Geribbelde buisplug 56.5 mm 25.0 mm Rood LDPE

20572341

Prijsbereik
€ 0,334 - € 0,2147

Voorraadniveaus
598 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    56.5 mm
  • d1
    57.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Type
    2
  • Materiaal
    LDPE
Ribbed Pipe-End Plug 42.0 mm 52.2 mm Black LDPE

20571313

Prijsbereik
€ 0,3444 - € 0,2214

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    42.0 mm
  • d1
    25.2 mm
  • d2
    48.0 mm
  • H
    52.2 mm
  • d3
    25.5 mm
Geribbelde buisplug 105.0 mm 25.0 mm Rood LDPE

20572372

Prijsbereik
€ 0,7097 - € 0,4562

Voorraadniveaus
135 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    105.0 mm
  • d1
    105.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Type
    2
  • Materiaal
    LDPE
Geribbelde buisplug 7.0 mm 12.0 mm Rood LDPE

20572327

Prijsbereik
€ 0,0532 - € 0,0342

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    7.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Type
    2
  • Materiaal
    LDPE
  • Goederencode
    3923509000