Menu Search

Geribbelde kokerpluggen

Op voorraad

Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.

Geribbelde vorm zorgt voor een goede passing en voorkomt lekkage en biedt extra grip en stabiliteit.Het voorkomt dat stof, vuil en verontreinigingen binnendringen.Eenvoudig te installeren en in het gat te drukken totdat het stevig is. Materiaal: PE Kleur: Rood, Wit Serie: SR1604, SR1603

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
43 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid h Kleur H Greeptype d h1 Type Bestellen
€ 0,1212 - € 0,2957 17325 Op voorraad
10.7 mm
Wit
12.0 mm
Met vingergreep
60.0 mm
1.3 mm
€ 0,9657 - € 0,9963 250 Op voorraad
7.5 mm
Wit
Met vingergreep
66.0 mm
2
€ 1,6629 - € 3,4921 Vraag de levertijd aan hier
7.5 mm
Wit
Met vingergreep
95.0 mm
2
€ 0,1151 - € 0,2886 5960 Op voorraad
10.7 mm
Wit
12.0 mm
Zonder vingergreep
60.0 mm
1.3 mm
€ 0,0753 - € 0,1422 100000 Op voorraad
10.8 mm
Wit
11.7 mm
Zonder vingergreep
50.0 mm
1.2 mm
€ 0,2009 - € 0,2457 Vraag de levertijd aan hier
7.8 mm
Rood
8.0 mm
Met vingergreep
30.0 mm
1.0 mm
1
€ 1,1747 - € 2,7552 200 Op voorraad
13.3 mm
Wit
14.2 mm
Met vingergreep
135.0 mm
1.2 mm
€ 0,1983 - € 0,2407 3000 Op voorraad
7.8 mm
Wit
8.0 mm
Met vingergreep
30.0 mm
1.0 mm
€ 0,0668 - € 0,1406 Vraag de levertijd aan hier
10.8 mm
Wit
11.6 mm
Met vingergreep
40.0 mm
1.2 mm
€ 1,2204 - € 2,5694 500 Op voorraad
13.3 mm
Rood
14.2 mm
Met vingergreep
135.0 mm
1.2 mm
1
€ 0,1662 - € 0,4036 14000 Op voorraad
12.5 mm
Wit
14.0 mm
Met vingergreep
80.0 mm
1.5 mm
€ 0,3966 - € 0,8329 7200 Op voorraad
12.5 mm
Wit
14.0 mm
Met vingergreep
90.0 mm
1.6 mm
€ 0,1784 - € 0,4421 3520 Op voorraad
12.5 mm
Wit
14.0 mm
Zonder vingergreep
80.0 mm
1.5 mm
€ 0,0588 - € 0,1307 2000 Op voorraad
10.8 mm
Rood
11.6 mm
Met vingergreep
40.0 mm
1.2 mm
1
€ 0,0654 - € 0,1534 3200 Op voorraad
10.8 mm
Wit
11.6 mm
Zonder vingergreep
40.0 mm
1.2 mm
€ 0,717 - € 1,5954 350 Op voorraad
12.8 mm
Wit
14.0 mm
Met vingergreep
110.0 mm
1.3 mm
€ 0,6453 - € 1,3584 400 Op voorraad
12.8 mm
Rood
14.0 mm
Met vingergreep
110.0 mm
1.3 mm
1
€ 0,0678 - € 0,1515 250 Op voorraad
10.8 mm
Rood
11.7 mm
Met vingergreep
50.0 mm
1.2 mm
1
€ 0,1693 - € 0,3299 900 Op voorraad
10.5 mm
Rood
12.0 mm
Met vingergreep
70.0 mm
1.5 mm
1
€ 0,2746 - € 0,6087 7400 Op voorraad
12.5 mm
Rood
14.0 mm
Met vingergreep
100.0 mm
1.5 mm
1
  • van 3
Kokerplug 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Wit

10093573

Prijsbereik
€ 0,2957 - € 0,1212

Voorraadniveaus
17325 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 66.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Wit

10085592

Prijsbereik
€ 0,9963 - € 0,9657

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    66.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Greeptype
    Met vingergreep
Kokerplug 95.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Wit

10085608

Prijsbereik
€ 3,4921 - € 1,6629

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    95.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Greeptype
    Met vingergreep
Kokerplug 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Wit

10069899

Prijsbereik
€ 0,2886 - € 0,1151

Voorraadniveaus
5960 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Wit

10069875

Prijsbereik
€ 0,1422 - € 0,0753

Voorraadniveaus
100000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Rood

10070901

Prijsbereik
€ 0,2457 - € 0,2009

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Kleur
    Rood
Kokerplug 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Wit

10071380

Prijsbereik
€ 2,7552 - € 1,1747

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Wit

10069981

Prijsbereik
€ 0,2407 - € 0,1983

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Wit

10093559

Prijsbereik
€ 0,1406 - € 0,0668

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Rood

10104163

Prijsbereik
€ 2,5694 - € 1,2204

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Kleur
    Rood
Kokerplug 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Wit

10093597

Prijsbereik
€ 0,4036 - € 0,1662

Voorraadniveaus
14000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 90.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Wit

10093603

Prijsbereik
€ 0,8329 - € 0,3966

Voorraadniveaus
7200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Wit

10069912

Prijsbereik
€ 0,4421 - € 0,1784

Voorraadniveaus
3520 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Rood

10092903

Prijsbereik
€ 0,1307 - € 0,0588

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kleur
    Rood
Kokerplug 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Wit

10069844

Prijsbereik
€ 0,1534 - € 0,0654

Voorraadniveaus
3200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Wit

10071366

Prijsbereik
€ 1,5954 - € 0,717

Voorraadniveaus
350 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Rood

10104125

Prijsbereik
€ 1,3584 - € 0,6453

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Kleur
    Rood
Kokerplug 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Rood

10092927

Prijsbereik
€ 0,1515 - € 0,0678

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kleur
    Rood
Kokerplug 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Rood

10093016

Prijsbereik
€ 0,3299 - € 0,1693

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kleur
    Rood
Kokerplug 100.0 mm 12.5 mm PE Rood

10093009

Prijsbereik
€ 0,6087 - € 0,2746

Voorraadniveaus
7400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kleur
    Rood