Menu Search

Geribbelde kokerpluggen

Op voorraad

Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.

Geribbelde vorm zorgt voor een goede passing en voorkomt lekkage en biedt extra grip en stabiliteit.Het voorkomt dat stof, vuil en verontreinigingen binnendringen.Eenvoudig te installeren en in het gat te drukken totdat het stevig is. Materiaal: PE Kleur: Rood, Wit Serie: SR1604, SR1603

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
43 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid h Kleur H Greeptype d h1 Type Bestellen
€ 0,1617 - € 0,3588 15000 Op voorraad
10.7 mm
Rood
12.0 mm
Met vingergreep
60.0 mm
1.3 mm
1
€ 0,1662 - € 0,4036 14000 Op voorraad
12.5 mm
Wit
14.0 mm
Met vingergreep
80.0 mm
1.5 mm
€ 1,2204 - € 2,5694 500 Op voorraad
13.3 mm
Rood
14.2 mm
Met vingergreep
135.0 mm
1.2 mm
1
  • van 3
Kokerplug 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Rood

10092934

Prijsbereik
€ 0,3588 - € 0,1617

Voorraadniveaus
15000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kleur
    Rood
Kokerplug 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Wit

10093597

Prijsbereik
€ 0,4036 - € 0,1662

Voorraadniveaus
14000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Rood

10104163

Prijsbereik
€ 2,5694 - € 1,2204

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Kleur
    Rood