Menu Search

Getrapte doorvoertules

Op voorraad

Het getrapte tules kunnen op maat worden gesneden naar uw specifieke vereisten en is geschikt voor een scala aan kabeldiameters. De tules beschermen kabels bij plaatdoorvoering en vormen een afsluitplug totdat er een gat in wordt gemaakt.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
3 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Gatdiameter Compatibele kabeldiameters Bestellen
€ 0,2342 - € 0,5732 Vraag de levertijd aan hier
26.0 mm
€ 0,1658 - € 0,4103 Vraag de levertijd aan hier
12.7 mm
€ 0,2167 - € 0,5339 100 Op voorraad
21.0 mm
Getrapte doorvoertule 10.0 mm 22.0 mm (DIA) Zwart

10376874

Prijsbereik
€ 0,5732 - € 0,2342

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Gatdiameter
    26.0 mm
  • Totale hoogte
    29.5 mm
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Getrapte doorvoertule 5.0 mm 9.0 mm (DIA) Zwart

10376850

Prijsbereik
€ 0,4103 - € 0,1658

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Gatdiameter
    12.7 mm
  • Totale hoogte
    32.5 mm
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Getrapte doorvoertule 5.0 mm 17.0 mm (DIA) Zwart

10376867

Prijsbereik
€ 0,5339 - € 0,2167

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Gatdiameter
    21.0 mm
  • Totale hoogte
    27.5 mm
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0