Het assortiment omvat verschillende glasvezelhaspels met een laag profiel, zodat overtollige vezels op een printplaat gespoeld kunnen worden. Sommige spoelen kunnen van elkaar afgebroken worden om een gecontroleerde hoek van 90 of 180 graden te creëren. Sommige spoelen kunnen worden gestapeld en op een printplaat worden gemonteerd. Gemaakt van naturel en zwart nylon. Beschikbaar in UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.
Serie: SREFA04
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Radius | Bevestigingsmethode | Totale hoogte | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 8,162 - € 8,162 | 198 Op voorraad |
Zwart
|
30.0 mm
|
Kleeflaag
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| € 1,1472 - € 1,4188 | 1802 Op voorraad |
Naturel
|
43.2 mm
|
Kleeflaag
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| € 1,6085 - € 1,6085 | 1053 Op voorraad |
Naturel
|
43.2 mm
|
Screw, Rivet
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| € 0,6196 - € 0,6732 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
43.2 mm
|
Screw, Rivet
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| € 7,0941 - € 7,0941 | 96 Op voorraad |
Zwart
|
30.0 mm
|
Kleeflaag
|
0.154 in
3.9 mm
|
2
|
||
| € 4,1191 - € 4,1191 | 500 Op voorraad |
Zwart
|
25.0 mm
|
Schroef
|
0.25 in
6.35 mm
|
1
|
||
| € 11,1369 - € 11,1369 | 15 Op voorraad |
Zwart
|
30.0 mm
|
No Mounting
|
0.394 in
10.0 mm
|
Winding Reel
|
||
| € 6,1024 - € 6,1024 | 209 Op voorraad |
Zwart
|
40.0 mm
|
Schroef
|
0.25 in
6.35 mm
|
3
|
||
| € 8,9401 - € 8,9401 | 92 Op voorraad |
Zwart
|
25.0 mm
|
Kleeflaag
|
0.25 in
6.35 mm
|
1
|
||
| € 5,3549 - € 5,3549 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
25.0 mm
|
Kleeflaag
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 6,0414 - € 6,0414 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
35.0 mm
|
Schroef
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| € 1,164 - € 1,4523 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
43.2 mm
|
Kleeflaag
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| € 3,6157 - € 3,6157 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
25.0 mm
|
Schroef
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 4,8056 - € 4,8056 | 3128 Op voorraad |
Zwart
|
30.0 mm
|
Schroef
|
0.154 in
3.9 mm
|
2
|
||
| € 2,502 - € 5,4785 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
30.0 mm
|
|
|
|
||
| € 4,8819 - € 4,8819 | 445 Op voorraad |
Zwart
|
30.0 mm
|
Schroef
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan