Nagelglijders of nagelvoeten zijn ideaal voor houten meubelpoten voor een optimale bescherming van de vloer en om het geluid te helpen verminderen. Deze glijders worden gemakkelijk vastgeklopt en zijn verkrijgbaar in verschillende afwerkingen voor een soepele glijwerking.
Onze glijders voor nagelbevestiging zijn verkrijgbaar in verschillende basismaterialen, waaronder: polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE), chroom, polyamide (PA) en polytetrafluorethyleen (PTFE) - plus een PTFE met viltoptie, allemaal geleverd met een stalen nagel voor extra gemak en toegevoegde waarde.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Kleur | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3264 - € 0,6794 | 55186 Op voorraad |
HDPE;Staal
|
Zwart
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 0,3339 - € 0,3339 | 2000 Op voorraad |
PA;Staal
|
Bruin
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 0,3205 - € 0,4244 | 1200 Op voorraad |
PA
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 0,2983 - € 0,6139 | 24037 Op voorraad |
HDPE;Staal
|
Grijs
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,3769 - € 0,5016 | 200 Op voorraad |
PA
|
Naturel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 0,3992 - € 0,3992 | 1400 Op voorraad |
PE;Staal
|
Naturel
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,4006 - € 0,5001 | 1398 Op voorraad |
PE;Staal
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 0,1417 - € 0,1677 | 174 Op voorraad |
PA;Vilt;Staal
|
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,2419 - € 0,3235 | 3988 Op voorraad |
PA
|
Naturel
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,063 - € 0,1636 | 189 Op voorraad |
HDPE
|
Houtkleur
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,2611 - € 0,3264 | 6344 Op voorraad |
PA;Staal
|
Bruin
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,1929 - € 0,23 | 14398 Op voorraad |
PA;Vilt;Staal
|
Naturel
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 0,1513 - € 0,178 | 198 Op voorraad |
PA;Vilt;Staal
|
Naturel
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 1,2065 - € 1,2065 | 2198 Op voorraad |
PTFE
|
Grijs
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| € 0,463 - € 1,1437 | 3600 Op voorraad |
PE;Staal
|
Naturel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 0,0937 - € 0,2427 | 50800 Op voorraad |
HDPE
|
Houtkleur
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,2819 - € 0,3502 | 4200 Op voorraad |
PE;Staal
|
Naturel
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,3947 - € 0,642 | Vraag de levertijd aan hier |
HDPE;Staal
|
Grijs
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,1326 - € 0,1558 | 56 Op voorraad |
PA;Vilt;Staal
|
Naturel
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 0,4793 - € 0,601 | 1198 Op voorraad |
PTFE
|
Grijs
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan