Menu Search

Glijder met spijker

Op voorraad

Nagelglijders of nagelvoeten zijn ideaal voor houten meubelpoten voor een optimale bescherming van de vloer en om het geluid te helpen verminderen. Deze glijders worden gemakkelijk vastgeklopt en zijn verkrijgbaar in verschillende afwerkingen voor een soepele glijwerking.

Onze glijders voor nagelbevestiging zijn verkrijgbaar in verschillende basismaterialen, waaronder: polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE), chroom, polyamide (PA) en polytetrafluorethyleen (PTFE) - plus een PTFE met viltoptie, allemaal geleverd met een stalen nagel voor extra gemak en toegevoegde waarde.

  • Vorm: rond
  • Kleuren: woodtone, grijs, bruin en naturel.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
33 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Materiaal Kleur Basisdiameter Bestellen
€ 0,2486 - € 0,3325 3988 Op voorraad
PA
Naturel
19.0 mm
€ 0,0799 - € 0,1992 15600 Op voorraad
HDPE
Naturel
19.1 mm
€ 0,4927 - € 0,6178 1198 Op voorraad
PTFE
Naturel
24.9 mm
€ 0,3523 - € 0,4408 2600 Op voorraad
PA;Staal
Bruin
24.0 mm
€ 0,1363 - € 0,1601 1656 Op voorraad
PA;Vilt;Staal
Naturel
17.0 mm
€ 0,212 - € 0,2532 1057 Op voorraad
PA;Vilt;Staal
Naturel
30.0 mm
€ 0,3066 - € 0,6311 24000 Op voorraad
HDPE;Staal
Grijs
25.0 mm
€ 0,4759 - € 1,1757 3600 Op voorraad
PE;Staal
Naturel
27.0 mm
€ 0,0964 - € 0,2495 40500 Op voorraad
HDPE
Houtkleur
22.2 mm
€ 0,5492 - € 1,3648 640 Op voorraad
PE;Staal
Naturel
30.0 mm
€ 0,8558 - € 0,8558 2192 Op voorraad
PTFE
Naturel
30 mm
€ 0,1556 - € 0,183 198 Op voorraad
PA;Vilt;Staal
Naturel
22.0 mm
€ 0,2807 - € 0,5766 45000 Op voorraad
HDPE;Staal
Zwart
22.0 mm
  • van 2
Glijder met spijker 19.0 mm Naturel

10302736

Prijsbereik
€ 0,3325 - € 0,2486

Voorraadniveaus
3988 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    19.0 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Polyamide
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 19.1 mm Naturel

10155592

Prijsbereik
€ 0,1992 - € 0,0799

Voorraadniveaus
15600 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    19.1 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 0.980 in Staal Naturel

10292129

Prijsbereik
€ 0,6178 - € 0,4927

Voorraadniveaus
1198 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    24.9 mm
  • Lengte onder kop
    18 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Polytetrafluoroethyleen;Polyethyleen;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 24.0 mm Bruin

10280256

Prijsbereik
€ 0,4408 - € 0,3523

Voorraadniveaus
2600 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    24.0 mm
  • Lengte onder kop
    20.0 mm
  • Kleur
    Bruin
  • Voet uit vol materiaal
    Polyamide;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 17.0 mm Naturel

10301180

Prijsbereik
€ 0,1601 - € 0,1363

Voorraadniveaus
1656 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    17.0 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Polyamide;Vilt;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 30.0 mm Naturel

10301234

Prijsbereik
€ 0,2532 - € 0,212

Voorraadniveaus
1057 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    30.0 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Polyamide;Vilt;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 25.0 mm Staal Grijs

10255377

Prijsbereik
€ 0,6311 - € 0,3066

Voorraadniveaus
24000 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    25.0 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Grijs
  • Voet uit vol materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 27.0 mm Naturel

10280225

Prijsbereik
€ 1,1757 - € 0,4759

Voorraadniveaus
3600 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    27.0 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Polyethyleen;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 22.2 mm Houtkleur

10155561

Prijsbereik
€ 0,2495 - € 0,0964

Voorraadniveaus
40500 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    22.2 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Houtkleur
  • Voet uit vol materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 30.0 mm Naturel

10280232

Prijsbereik
€ 1,3648 - € 0,5492

Voorraadniveaus
640 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    30.0 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Polyethyleen;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 1.180 in Staal Naturel

10292136

Prijsbereik
€ 0,8558 - € 0,8558

Voorraadniveaus
2192 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    30 mm
  • Lengte onder kop
    18 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Polytetrafluoroethyleen;Polyethyleen;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 22.0 mm Naturel

10301203

Prijsbereik
€ 0,183 - € 0,1556

Voorraadniveaus
198 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    22.0 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Polyamide;Vilt;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 22.0 mm Zwart

10255360

Prijsbereik
€ 0,5766 - € 0,2807

Voorraadniveaus
45000 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    22.0 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Voet uit vol materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal