Verstelbare kantelglijvoetjes gemaakt van zwart polypropyleen (PP) met een verzinkt stalen kogel en bout. Deze kantelglijvoetjes zijn ideaal voor hoektoepassingen en zijn verstelbaar voor gebruik op oneffen vloeren.
Geschikt voor gebruik met insteekdoppen met schroefdraad.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,0725 - € 1,0725 | 5544 Op voorraad |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,5561 - € 1,5561 | 5100 Op voorraad |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| € 1,2006 - € 1,2006 | 3011 Op voorraad |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| € 1,2494 - € 1,3898 | 20962 Op voorraad |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,0587 - € 1,0587 | 4799 Op voorraad |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 1,344 - € 1,492 | 3897 Op voorraad |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,9428 - € 1,0496 | 73 Op voorraad |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,2449 - € 1,2449 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| € 1,4706 - € 1,4706 | 4090 Op voorraad |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,1884 - € 1,3211 | 5100 Op voorraad |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 1,2082 - € 1,3425 | 14753 Op voorraad |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,3349 - € 1,4813 | 15634 Op voorraad |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 1,3959 - € 1,5561 | 39974 Op voorraad |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| € 1,4813 - € 1,4813 | 3400 Op voorraad |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 1,4706 - € 1,4706 | 1920 Op voorraad |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 2,3494 - € 5,4785 | 2850 Op voorraad |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,344 - € 1,492 | 990 Op voorraad |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,492 - € 1,492 | 9743 Op voorraad |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,5561 - € 1,5561 | 2910 Op voorraad |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| € 1,4706 - € 1,4706 | 2463 Op voorraad |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan