Menu Search

Hekpaalkap

Op voorraad

Fence Post Caps are protective covers that fit over the tops of fence posts or pipes. Offers protection against weather damage and deterioration of applications. Used in the residential and commercial sectors.

Ontworpen om over de bovenkant van een hekpaal, buizen en pijpen te passen.Helpt bescherming tegen weerschade, vuil of vocht.Het is eenvoudig en snel te installeren of te verwijderen. Materiaal: PE Kleur: Wit Serie: SRF0011

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
5 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d D h Bestellen
€ 0,6826 - € 2,0495 1260 Op voorraad
84.3 mm
89.5 mm
25.0 mm
€ 0,9294 - € 1,0223 100 Op voorraad
130.0 mm
137.0 mm
29.2 mm
€ 0,4382 - € 0,9203 450 Op voorraad
65.0 mm
71.2 mm
22.0 mm
€ 0,8649 - € 1,8164 850 Op voorraad
68.0 mm
75.2 mm
20.0 mm
€ 0,4798 - € 1,0076 400 Op voorraad
55.0 mm
62.5 mm
20.0 mm
Hekpaalkap 84.3 mm 25.0 mm LDPE Wit

10100936

Prijsbereik
€ 2,0495 - € 0,6826

Voorraadniveaus
1260 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    25.0 mm
  • d
    84.3 mm
  • D
    89.5 mm
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Hekpaalkap 130.0 mm 29.2 mm LDPE Wit

10100943

Prijsbereik
€ 1,0223 - € 0,9294

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    29.2 mm
  • d
    130.0 mm
  • D
    137.0 mm
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Hekpaalkap 65.0 mm 22.0 mm LDPE Wit

10100912

Prijsbereik
€ 0,9203 - € 0,4382

Voorraadniveaus
450 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    22.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • D
    71.2 mm
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Hekpaalkap 68.0 mm 20.0 mm LDPE Wit

10100929

Prijsbereik
€ 1,8164 - € 0,8649

Voorraadniveaus
850 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    20.0 mm
  • d
    68.0 mm
  • D
    75.2 mm
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Hekpaalkap 55.0 mm 20.0 mm LDPE Wit

10100905

Prijsbereik
€ 1,0076 - € 0,4798

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    20.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • D
    62.5 mm
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen