Menu Search

Hersluitbare kabelbinders

Op voorraad

Dit assortiment kabelbinders heeft het extra voordeel dat ze herbruikbaar zijn, omdat ze kunnen worden losgemaakt met een eenvoudig mechaniek in de kop van de kabelbinders. Ze zijn verkrijgbaar in twee soorten.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
22 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Maximale kabelbundeldiameter Totale lengte Bestellen
935 Op voorraad
102.0 mm
370.0 mm
1453 Op voorraad
25.0 mm
100.0 mm
7490 Op voorraad
65.0 mm
250.0 mm
380 Op voorraad
88.0 mm
300.0 mm
4000 Op voorraad
25.0 mm
100.0 mm
1280 Op voorraad
80.0 mm
300.0 mm
140 Op voorraad
65.0 mm
250.0 mm
1990 Op voorraad
35.0 mm
150.0 mm
18580 Op voorraad
39.0 mm
150.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
80.0 mm
300.0 mm
8516 Op voorraad
50.0 mm
200.0 mm
7962 Op voorraad
55.0 mm
200.0 mm
42982 Op voorraad
74.0 mm
250.0 mm
90 Op voorraad
55.0 mm
200.0 mm
47 Op voorraad
50.0 mm
200.0 mm
86466 Op voorraad
39.0 mm
150.0 mm
4846 Op voorraad
74.0 mm
250.0 mm
23958 Op voorraad
102.0 mm
370.0 mm
32729 Op voorraad
35.0 mm
150.0 mm
4386 Op voorraad
30.0 mm
125.0 mm
  • van 2
Kabelbinder 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Naturel

10247914


Voorraadniveaus
935 Op voorraad
Kenmerken
  • Coating
    Zonder coating
  • Kleur
    Naturel
  • Koptype
    Hersluitbare kop
  • Type gat
    Geen schroefgat
  • Tandmateriaal
    Nylon
Kabelbinder 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Naturel

10247860


Voorraadniveaus
1453 Op voorraad
Kenmerken
  • Coating
    Zonder coating
  • Kleur
    Naturel
  • Koptype
    Hersluitbare kop
  • Type gat
    Geen schroefgat
  • Tandmateriaal
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Zwart

10247846


Voorraadniveaus
7490 Op voorraad
Kenmerken
  • Coating
    Zonder coating
  • Kleur
    Zwart
  • Koptype
    Hersluitbare kop
  • Type gat
    Geen schroefgat
  • Tandmateriaal
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Naturel

10247907


Voorraadniveaus
380 Op voorraad
Kenmerken
  • Coating
    Zonder coating
  • Kleur
    Naturel
  • Koptype
    Hersluitbare kop
  • Type gat
    Geen schroefgat
  • Tandmateriaal
    Nylon
Kabelbinder 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Zwart

10248058


Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • Coating
    Zonder coating
  • Kleur
    Zwart
  • Koptype
    Hersluitbare kop
  • Type gat
    Geen schroefgat
  • Tandmateriaal
    Nylon
Kabelbinder 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Zwart

10247853


Voorraadniveaus
1280 Op voorraad
Kenmerken
  • Coating
    Zonder coating
  • Kleur
    Zwart
  • Koptype
    Hersluitbare kop
  • Type gat
    Geen schroefgat
  • Tandmateriaal
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Naturel

10248034


Voorraadniveaus
140 Op voorraad
Kenmerken
  • Coating
    Zonder coating
  • Kleur
    Naturel
  • Koptype
    Hersluitbare kop
  • Type gat
    Geen schroefgat
  • Tandmateriaal
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Naturel

10248010


Voorraadniveaus
1990 Op voorraad
Kenmerken
  • Coating
    Zonder coating
  • Kleur
    Naturel
  • Koptype
    Hersluitbare kop
  • Type gat
    Geen schroefgat
  • Tandmateriaal
    Nylon
Kabelbinder 4.6 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Naturel

10247877


Voorraadniveaus
18580 Op voorraad
Kenmerken
  • Coating
    Zonder coating
  • Kleur
    Naturel
  • Koptype
    Hersluitbare kop
  • Type gat
    Geen schroefgat
  • Tandmateriaal
    Nylon
Kabelbinder 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Naturel

10248041


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Coating
    Zonder coating
  • Kleur
    Naturel
  • Koptype
    Hersluitbare kop
  • Type gat
    Geen schroefgat
  • Tandmateriaal
    Nylon
Kabelbinder 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Naturel

10248027


Voorraadniveaus
8516 Op voorraad
Kenmerken
  • Coating
    Zonder coating
  • Kleur
    Naturel
  • Koptype
    Hersluitbare kop
  • Type gat
    Geen schroefgat
  • Tandmateriaal
    Nylon
Kabelbinder 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Naturel

10247884


Voorraadniveaus
7962 Op voorraad
Kenmerken
  • Coating
    Zonder coating
  • Kleur
    Naturel
  • Koptype
    Hersluitbare kop
  • Type gat
    Geen schroefgat
  • Tandmateriaal
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Naturel

10247891


Voorraadniveaus
42982 Op voorraad
Kenmerken
  • Coating
    Zonder coating
  • Kleur
    Naturel
  • Koptype
    Hersluitbare kop
  • Type gat
    Geen schroefgat
  • Tandmateriaal
    Nylon
Kabelbinder 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Zwart

10248072


Voorraadniveaus
90 Op voorraad
Kenmerken
  • Coating
    Zonder coating
  • Kleur
    Zwart
  • Koptype
    Hersluitbare kop
  • Type gat
    Geen schroefgat
  • Tandmateriaal
    Nylon
Kabelbinder 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Zwart

10247839


Voorraadniveaus
47 Op voorraad
Kenmerken
  • Coating
    Zonder coating
  • Kleur
    Zwart
  • Koptype
    Hersluitbare kop
  • Type gat
    Geen schroefgat
  • Tandmateriaal
    Nylon
Kabelbinder 4.7 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Zwart

10248065


Voorraadniveaus
86466 Op voorraad
Kenmerken
  • Coating
    Zonder coating
  • Kleur
    Zwart
  • Koptype
    Hersluitbare kop
  • Type gat
    Geen schroefgat
  • Tandmateriaal
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Zwart

10248089


Voorraadniveaus
4846 Op voorraad
Kenmerken
  • Coating
    Zonder coating
  • Kleur
    Zwart
  • Koptype
    Hersluitbare kop
  • Type gat
    Geen schroefgat
  • Tandmateriaal
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Zwart

10248102


Voorraadniveaus
23958 Op voorraad
Kenmerken
  • Coating
    Zonder coating
  • Kleur
    Zwart
  • Koptype
    Hersluitbare kop
  • Type gat
    Geen schroefgat
  • Tandmateriaal
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Zwart

10247822


Voorraadniveaus
32729 Op voorraad
Kenmerken
  • Coating
    Zonder coating
  • Kleur
    Zwart
  • Koptype
    Hersluitbare kop
  • Type gat
    Geen schroefgat
  • Tandmateriaal
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Zwart

10247815


Voorraadniveaus
4386 Op voorraad
Kenmerken
  • Coating
    Zonder coating
  • Kleur
    Zwart
  • Koptype
    Hersluitbare kop
  • Type gat
    Geen schroefgat
  • Tandmateriaal
    Nylon