Dit assortiment kabelbinders heeft het extra voordeel dat ze herbruikbaar zijn, omdat ze kunnen worden losgemaakt met een eenvoudig mechaniek in de kop van de kabelbinders. Ze zijn verkrijgbaar in twee soorten.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
€ 0,0919 - € 0,1018 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
€ 0,2808 - € 0,3113 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
€ 0,0637 - € 0,071 | Vraag de levertijd aan hier |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 0,1513 - € 0,1687 | 100 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
€ 0,1259 - € 0,1396 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 0,224 - € 0,2488 | Vraag de levertijd aan hier |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
€ 0,1453 - € 0,1615 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
€ 0,2357 - € 0,2618 | Vraag de levertijd aan hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
€ 0,1964 - € 0,2197 | Vraag de levertijd aan hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
€ 0,1259 - € 0,1396 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 0,0763 - € 0,0848 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
€ 0,0763 - € 0,0848 | Vraag de levertijd aan hier |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 0,336 - € 0,3753 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
€ 0,1121 - € 0,1245 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
€ 0,1687 - € 0,1862 | Vraag de levertijd aan hier |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
€ 0,0401 - € 0,0443 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 0,1312 - € 0,1454 | Vraag de levertijd aan hier |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
€ 0,2007 - € 0,224 | Vraag de levertijd aan hier |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
€ 0,1453 - € 0,1615 | 3200 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
€ 0,224 - € 0,2488 | Vraag de levertijd aan hier |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan