Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.
Het heeft een geïntegreerde ring en plug waarmee ze als één item kunnen functioneren.Geschikt voor hoge temperaturen tot 250 graden Celsius.Gebruikt voor poedercoaten, verven, plateren, afdichten, automobielassemblage en elektronicaproductie. Materiaal: Silicone, EPDM Kleur: Naturel, Zwart, Wit, Grijs, Donkergroen, Geel, Roze, Paars, Rood Serie: SR1065, SR1092, SR5753
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | Materiaal | d2 | d1 | h1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1122 - € 0,1122 | 3794 Op voorraad |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,0582 - € 0,0648 | 1980 Op voorraad |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,6178 - € 0,6849 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Paars
|
Silicone
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
|
2
|
||
| € 0,4958 - € 0,5507 | 3412 Op voorraad |
|
Roze
|
Silicone
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
|
2
|
||
| € 0,1617 - € 0,362 | 42900 Op voorraad |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,0771 - € 0,0771 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,2364 - € 0,2624 | 11054 Op voorraad |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
2
|
||
| € 0,3341 - € 0,3707 | 11250 Op voorraad |
|
Donkergroen
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
2
|
||
| € 0,2639 - € 0,2929 | 2702 Op voorraad |
|
Zwart
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,1601 - € 0,1601 | 1880 Op voorraad |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,095 - € 0,095 | 71223 Op voorraad |
|
Zwart
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,1084 - € 0,1206 | 3775 Op voorraad |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,0823 - € 0,0878 | 29909 Op voorraad |
|
Donkergroen
|
Silicone
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,5354 - € 0,5934 | 21891 Op voorraad |
|
Wit
|
Silicone
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
2
|
||
| € 0,2959 - € 0,2959 | 9015 Op voorraad |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,3981 - € 0,4393 | 4746 Op voorraad |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
||
| € 0,1785 - € 0,3748 | 6800 Op voorraad |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,2273 - € 0,2273 | 24603 Op voorraad |
|
Zwart
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,2105 - € 0,2349 | 17490 Op voorraad |
|
Paars
|
Silicone
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
|
2
|
||
| € 0,3646 - € 0,4027 | 4711 Op voorraad |
|
Grijs
|
Silicone
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan