High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.
Het heeft een geïntegreerde ring en plug waarmee ze als één item kunnen functioneren.Geschikt voor hoge temperaturen tot 250 graden Celsius.Gebruikt voor poedercoaten, verven, plateren, afdichten, automobielassemblage en elektronicaproductie. Materiaal: Silicone, EPDM Kleur: Naturel, Zwart, Wit, Grijs, Donkergroen, Geel, Roze, Paars, Rood Serie: SR1065, SR1092, SR5753
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | Materiaal | d2 | d1 | h1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2501 - € 0,2669 | 5500 Op voorraad |
|
Rood
|
Silicone
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,2105 - € 0,2349 | 17490 Op voorraad |
|
Paars
|
Silicone
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
|
2
|
||
| € 0,0823 - € 0,0878 | 29909 Op voorraad |
|
Donkergroen
|
Silicone
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,0854 - € 0,0854 | 19575 Op voorraad |
|
Zwart
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,0918 - € 0,102 | 3496 Op voorraad |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,3341 - € 0,3707 | 11250 Op voorraad |
|
Donkergroen
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
2
|
||
| € 0,3386 - € 0,3753 | 6382 Op voorraad |
|
Wit
|
Silicone
|
0.213 in
5.4 mm
|
|
|
2
|
||
| € 0,3981 - € 0,4393 | 4746 Op voorraad |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
||
| € 0,1084 - € 0,1206 | 3775 Op voorraad |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,133 - € 0,133 | 2014 Op voorraad |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,3646 - € 0,4027 | 4711 Op voorraad |
|
Grijs
|
Silicone
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
||
| € 0,2685 - € 0,3005 | 7595 Op voorraad |
|
Roze
|
Silicone
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
2
|
||
| € 0,5354 - € 0,5934 | 21891 Op voorraad |
|
Wit
|
Silicone
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
2
|
||
| € 0,0781 - € 0,0868 | 7223 Op voorraad |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,1122 - € 0,1122 | 3794 Op voorraad |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,0582 - € 0,0648 | 1980 Op voorraad |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,6178 - € 0,6849 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Paars
|
Silicone
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
|
2
|
||
| € 0,4958 - € 0,5507 | 3412 Op voorraad |
|
Roze
|
Silicone
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
|
2
|
||
| € 0,1601 - € 0,1601 | 1880 Op voorraad |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,0938 - € 0,2095 | 19000 Op voorraad |
|
Roze
|
Silicone
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan