Menu Search

Hittebestendige ringpluggen

Op voorraad

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Het heeft een geïntegreerde ring en plug waarmee ze als één item kunnen functioneren.Geschikt voor hoge temperaturen tot 250 graden Celsius.Gebruikt voor poedercoaten, verven, plateren, afdichten, automobielassemblage en elektronicaproductie. Materiaal: Silicone, EPDM Kleur: Naturel, Zwart, Wit, Grijs, Donkergroen, Geel, Roze, Paars, Rood Serie: SR1065, SR1092, SR5753

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
37 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Kleur Materiaal d2 d1 h1 Type Bestellen
€ 0,2959 - € 0,2959 9015 Op voorraad
Naturel
Silicone
8.7 mm
1
€ 0,2501 - € 0,2669 5500 Op voorraad
Rood
Silicone
6.7 mm
1
€ 0,2685 - € 0,3005 7595 Op voorraad
Roze
Silicone
4.2 mm
2
€ 0,1785 - € 0,3748 6800 Op voorraad
Naturel
Silicone
6.3 mm
1
€ 0,0771 - € 0,0771 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
Silicone
4.6 mm
1
€ 0,0823 - € 0,0878 29909 Op voorraad
Donkergroen
Silicone
3.7 mm
1
€ 0,2105 - € 0,2349 17490 Op voorraad
Paars
Silicone
2.7 mm
2
€ 0,5354 - € 0,5934 21891 Op voorraad
Wit
Silicone
10.2 mm
2
€ 0,1049 - € 0,2447 8700 Op voorraad
Naturel
Silicone
6.5 mm
1
€ 0,2273 - € 0,2273 24603 Op voorraad
Zwart
EPDM
12.7 mm
1
€ 0,0854 - € 0,0854 19575 Op voorraad
Zwart
EPDM
6.4 mm
1
€ 0,1601 - € 0,1601 1880 Op voorraad
Naturel
Silicone
7.0 mm
1
€ 0,2868 - € 0,3005 19991 Op voorraad
Naturel
Silicone
9.5 mm
1
€ 0,6804 - € 1,4288 2440 Op voorraad
Naturel
Silicone
12.7 mm
1
€ 0,3386 - € 0,3753 6382 Op voorraad
Wit
Silicone
5.4 mm
2
€ 0,2364 - € 0,2624 11054 Op voorraad
Naturel
Silicone
4.5 mm
2
€ 0,3341 - € 0,3707 11250 Op voorraad
Donkergroen
Silicone
5.7 mm
2
€ 0,3646 - € 0,4027 4711 Op voorraad
Grijs
Silicone
7.2 mm
2
€ 0,3981 - € 0,4393 4746 Op voorraad
Naturel
Silicone
7.2 mm
2
€ 0,1084 - € 0,1206 3775 Op voorraad
Naturel
Silicone
5.7 mm
1
  • van 2
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10288504

Prijsbereik
€ 0,2959 - € 0,2959

Voorraadniveaus
9015 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug 5.3 mm Rood Silicone

10192429

Prijsbereik
€ 0,2669 - € 0,2501

Voorraadniveaus
5500 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Rood
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Roze Silicone

10241134

Prijsbereik
€ 0,3005 - € 0,2685

Voorraadniveaus
7595 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Roze
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10288481

Prijsbereik
€ 0,3748 - € 0,1785

Voorraadniveaus
6800 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10242636

Prijsbereik
€ 0,0771 - € 0,0771

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug 2.8 mm 1 Donkergroen Silicone

10192399

Prijsbereik
€ 0,0878 - € 0,0823

Voorraadniveaus
29909 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Donkergroen
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Paars Silicone

10241073

Prijsbereik
€ 0,2349 - € 0,2105

Voorraadniveaus
17490 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Paars
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Wit Silicone

10241189

Prijsbereik
€ 0,5934 - € 0,5354

Voorraadniveaus
21891 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Wit
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10288498

Prijsbereik
€ 0,2447 - € 0,1049

Voorraadniveaus
8700 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Zwart EPDM

10250013

Prijsbereik
€ 0,2273 - € 0,2273

Voorraadniveaus
24603 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Zwart EPDM

10249987

Prijsbereik
€ 0,0854 - € 0,0854

Voorraadniveaus
19575 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10242643

Prijsbereik
€ 0,1601 - € 0,1601

Voorraadniveaus
1880 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10242674

Prijsbereik
€ 0,3005 - € 0,2868

Voorraadniveaus
19991 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10288511

Prijsbereik
€ 1,4288 - € 0,6804

Voorraadniveaus
2440 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Wit Silicone

10241103

Prijsbereik
€ 0,3753 - € 0,3386

Voorraadniveaus
6382 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Wit
  • Goederencode
    3923509000
Hittebestendige ringplug Transparant Silicone

10241097

Prijsbereik
€ 0,2624 - € 0,2364

Voorraadniveaus
11054 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Donkergroen Silicone

10241158

Prijsbereik
€ 0,3707 - € 0,3341

Voorraadniveaus
11250 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Donkergroen
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Grijs Silicone

10241110

Prijsbereik
€ 0,4027 - € 0,3646

Voorraadniveaus
4711 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Grijs
  • Goederencode
    3923509000
Hittebestendige ringplug Transparant Silicone

10241165

Prijsbereik
€ 0,4393 - € 0,3981

Voorraadniveaus
4746 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige ringplug Naturel Silicone

10288474

Prijsbereik
€ 0,1206 - € 0,1084

Voorraadniveaus
3775 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790