High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.
Het heeft een geïntegreerde ring en plug waarmee ze als één item kunnen functioneren.Geschikt voor hoge temperaturen tot 250 graden Celsius.Gebruikt voor poedercoaten, verven, plateren, afdichten, automobielassemblage en elektronicaproductie. Materiaal: Silicone, EPDM Kleur: Naturel, Zwart, Wit, Grijs, Donkergroen, Geel, Roze, Paars, Rood Serie: SR1065, SR1092, SR5753
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | Materiaal | d2 | d1 | h1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,6804 - € 1,4288 | 2440 Op voorraad |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,1084 - € 0,1206 | 3775 Op voorraad |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,0918 - € 0,102 | 3496 Op voorraad |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,1785 - € 0,3748 | 6800 Op voorraad |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,1336 - € 0,1484 | 134069 Op voorraad |
|
Zwart
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,0854 - € 0,0854 | 19575 Op voorraad |
|
Zwart
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,133 - € 0,133 | 2014 Op voorraad |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,5019 - € 0,5019 | 158 Op voorraad |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,0582 - € 0,0648 | 1980 Op voorraad |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,6178 - € 0,6849 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Paars
|
Silicone
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
|
2
|
||
| € 0,4958 - € 0,5507 | 3412 Op voorraad |
|
Roze
|
Silicone
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
|
2
|
||
| € 0,1122 - € 0,1122 | 3794 Op voorraad |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,1617 - € 0,362 | 42900 Op voorraad |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,3386 - € 0,3753 | 6382 Op voorraad |
|
Wit
|
Silicone
|
0.213 in
5.4 mm
|
|
|
2
|
||
| € 0,3981 - € 0,4393 | 4746 Op voorraad |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
||
| € 0,0938 - € 0,2095 | 19000 Op voorraad |
|
Roze
|
Silicone
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,2364 - € 0,2624 | 11054 Op voorraad |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan