Menu Search

Horizontale insteekdoppen voor rechthoekige buisverbindingen

Op voorraad

Horizontal Inserts fit the ends of Rectangular tubes and are ideal for attaching levelling feet or castors. Four types are available, each with different joining configurations. Type 1 has one level and two directions, Type 2 includes one level, two directions and a top thread, Type 3 has one level, two directions and a bottom thread, and Type 4 features one level, two directions and two threads.

Buis insteekdoppen zijn verkrijgbaar met verschillende functies. In buiseinden zijn ze ideaal voor het bevestigen van stelvoeten of zwenkwielen.

  • Bedoeld voor rechthoekige buizen en zorgen voor een nette afwerking.
  • Vier verbindingsconfiguraties om uit te kiezen.
Materiaal: Nylon Kleur: Zwart Serie: SR1421

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
19 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Gauge L2 E Schroefmaat G L1 Type Bestellen
€ 0,8426 - € 1,0555 Vraag de levertijd aan hier
2.0 mm
15.0 mm
M8
36.0 mm
30.0 mm
2
€ 1,9691 - € 2,4613 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
30.0 mm
M10
42.0 mm
50.0 mm
1
€ 1,5583 - € 3,8645 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
3
€ 0,8118 - € 2,0008 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
1
€ 1,6216 - € 1,9256 900 Op voorraad
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
1
€ 2,3151 - € 5,3916 Vraag de levertijd aan hier
2.0 mm
20.0 mm
M10
33.0 mm
60.0 mm
3
€ 0,7948 - € 0,9961 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
15.0 mm
M8
37.0 mm
30.0 mm
2
€ 1,0121 - € 2,6522 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
1
€ 0,8682 - € 2,2813 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
3
€ 1,5202 - € 1,694 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
1
€ 1,5583 - € 3,6463 980 Op voorraad
2.0 mm
20.0 mm
M10
31.0 mm
50.0 mm
3
€ 2,1964 - € 5,7968 Vraag de levertijd aan hier
2.0 mm
20.0 mm
M10
33.0 mm
60.0 mm
1
€ 2,0628 - € 4,7995 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
30.0 mm
M10
42.0 mm
50.0 mm
3
€ 1,8098 - € 2,1138 Vraag de levertijd aan hier
2.0 mm
20.0 mm
M10
39.0 mm
45.0 mm
1
€ 2,1667 - € 5,0799 80 Op voorraad
2.0 mm
20.0 mm
M10
33.0 mm
60.0 mm
1
€ 1,8002 - € 2,7886 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
15.0 mm
M8
37.0 mm
30.0 mm
1
€ 1,3856 - € 1,7229 Vraag de levertijd aan hier
2.0 mm
20.0 mm
M10
39.0 mm
45.0 mm
1
€ 4,6653 - € 9,7972 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
30.0 mm
M10
32.0 mm
50.0 mm
1
€ 2,0332 - € 4,4878 736 Op voorraad
2.0 mm
20.0 mm
M10
32.0 mm
50.0 mm
1
Rechthoekig Inzetstuk met schroefdraad Zwart Nylon

10435625

Prijsbereik
€ 1,0555 - € 0,8426

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart
  • Voltooien
    Gepolijst
  • Type
    2
  • Aantal moeren
    1
Rechthoekig Inzetstuk met schroefdraad Zwart Nylon

10435656

Prijsbereik
€ 2,4613 - € 1,9691

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart
  • Voltooien
    Gepolijst
  • Type
    1
  • Aantal moeren
    2
Rechthoekig Inzetstuk met schroefdraad Zwart Nylon

10290026

Prijsbereik
€ 3,8645 - € 1,5583

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart
  • Voltooien
    Gepolijst
  • Type
    3
  • Aantal moeren
    1
Rechthoekig Inzetstuk met schroefdraad Zwart Nylon

10289983

Prijsbereik
€ 2,0008 - € 0,8118

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart
  • Voltooien
    Gepolijst
  • Type
    1
  • Aantal moeren
    0
Rechthoekig Inzetstuk met schroefdraad Zwart Nylon

10435632

Prijsbereik
€ 1,9256 - € 1,6216

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • Materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart
  • Voltooien
    Gepolijst
  • Type
    1
  • Aantal moeren
    2
Rechthoekig Inzetstuk met schroefdraad Zwart Nylon

10290057

Prijsbereik
€ 5,3916 - € 2,3151

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart
  • Voltooien
    Gepolijst
  • Type
    3
  • Aantal moeren
    1
Rechthoekig Inzetstuk met schroefdraad Zwart Nylon

10435618

Prijsbereik
€ 0,9961 - € 0,7948

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart
  • Voltooien
    Gepolijst
  • Type
    2
  • Aantal moeren
    1
Rechthoekig Inzetstuk met schroefdraad Zwart Nylon

10290071

Prijsbereik
€ 2,6522 - € 1,0121

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart
  • Voltooien
    Gepolijst
  • Type
    1
  • Aantal moeren
    2
Rechthoekig Inzetstuk met schroefdraad Zwart Nylon

10290019

Prijsbereik
€ 2,2813 - € 0,8682

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart
  • Voltooien
    Gepolijst
  • Type
    3
  • Aantal moeren
    1
Rechthoekig Inzetstuk met schroefdraad Zwart Nylon

10435595

Prijsbereik
€ 1,694 - € 1,5202

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart
  • Voltooien
    Gepolijst
  • Type
    1
  • Aantal moeren
    0
Rechthoekig Inzetstuk met schroefdraad Zwart Nylon

10290040

Prijsbereik
€ 3,6463 - € 1,5583

Voorraadniveaus
980 Op voorraad
Kenmerken
  • Materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart
  • Voltooien
    Gepolijst
  • Type
    3
  • Aantal moeren
    1
Rechthoekig Inzetstuk met schroefdraad Zwart Nylon

10290095

Prijsbereik
€ 5,7968 - € 2,1964

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart
  • Voltooien
    Gepolijst
  • Type
    1
  • Aantal moeren
    2
Rechthoekig Inzetstuk met schroefdraad Zwart Nylon

10290033

Prijsbereik
€ 4,7995 - € 2,0628

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart
  • Voltooien
    Gepolijst
  • Type
    3
  • Aantal moeren
    1
Rechthoekig Inzetstuk met schroefdraad Zwart Nylon

10435649

Prijsbereik
€ 2,1138 - € 1,8098

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart
  • Voltooien
    Gepolijst
  • Type
    1
  • Aantal moeren
    2
Rechthoekig Inzetstuk met schroefdraad Zwart Nylon

10290002

Prijsbereik
€ 5,0799 - € 2,1667

Voorraadniveaus
80 Op voorraad
Kenmerken
  • Materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart
  • Voltooien
    Gepolijst
  • Type
    1
  • Aantal moeren
    0
Rechthoekig Inzetstuk met schroefdraad Zwart Nylon

10290064

Prijsbereik
€ 2,7886 - € 1,8002

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart
  • Voltooien
    Gepolijst
  • Type
    1
  • Aantal moeren
    2
Rechthoekig Inzetstuk met schroefdraad Zwart Nylon

10435601

Prijsbereik
€ 1,7229 - € 1,3856

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart
  • Voltooien
    Gepolijst
  • Type
    1
  • Aantal moeren
    0
Rechthoekig Inzetstuk met schroefdraad Zwart Nylon

10289990

Prijsbereik
€ 9,7972 - € 4,6653

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart
  • Voltooien
    Gepolijst
  • Type
    1
  • Aantal moeren
    0
Rechthoekig Inzetstuk met schroefdraad Zwart Nylon

10290088

Prijsbereik
€ 4,4878 - € 2,0332

Voorraadniveaus
736 Op voorraad
Kenmerken
  • Materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart
  • Voltooien
    Gepolijst
  • Type
    1
  • Aantal moeren
    2