Printplaatgeleiders worden gebruikt om printplaten in beperkte ruimtes te bevestigen, zoals een PCB-rek. Horizontale kaartgeleiders ondersteunen horizontale bevestiging van printplaten in uw toepassing. Verkrijgbaar in verschillende montagemethoden en bevestigingsalternatieven.
Serie: SRRN
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Geschikt voor paneeldiktes | Afstand tussen bevestigingsgaten | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,1961 - € 1,1961 | 1067 Op voorraad |
8 in
203.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| € 1,2479 - € 1,2479 | 500 Op voorraad |
8 in
203.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| € 1,1961 - € 1,1961 | Vraag de levertijd aan hier |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| € 1,2248 - € 1,2248 | 1050 Op voorraad |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| € 1,6473 - € 1,6473 | 1500 Op voorraad |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| € 0,5565 - € 0,5565 | Vraag de levertijd aan hier |
3.299 in
83.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| € 0,4882 - € 0,4882 | 195 Op voorraad |
3.5 in
88.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| € 1,7363 - € 1,7363 | Vraag de levertijd aan hier |
5.5 in
139.7 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
| € 1,4588 - € 1,4588 | 131 Op voorraad |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| € 0,5045 - € 0,5045 | Vraag de levertijd aan hier |
2.5 in
63.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
| € 1,6473 - € 1,6473 | 202 Op voorraad |
4 in
101.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
| € 2,7158 - € 2,7158 | 171 Op voorraad |
7 in
177.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.461 in
164.1 mm
|
||
| € 1,0017 - € 1,0017 | 20 Op voorraad |
8.5 in
215.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| € 1,2472 - € 1,2472 | 1488 Op voorraad |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| € 1,2355 - € 1,2355 | 500 Op voorraad |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| € 1,1516 - € 1,1516 | 998 Op voorraad |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 1,1516 - € 3,3346 | 4513 Op voorraad |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
54.213 in
1377.0 mm
|
||
| € 1,4588 - € 1,4588 | 1700 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,9601 - € 0,9601 | 1464 Op voorraad |
3.925 in
99.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
| € 1,2364 - € 1,2364 | 505 Op voorraad |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan