Menu Search

Toggle Clamp 3.4 kN 44.0 mm 60 ° Staal

Essentra artikelnummer:

20510121

Oud artikelnummer:

20510121

58 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 29,4286
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 29,43

1 x € 29,4286

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte onder staaf 44.0 mm
Maximale houdkracht 3.4 kN
Handgreepkleur Rood
Materiaal Staal
Handgreeptype Rechte handgreep
Handgreepbeweging 60
Bar Movement 92
Armtype Adjustable
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op