Verticale handmatige houdklemmen besparen kostbare ruimte zonder aan klemcapaciteit of klemprestaties in te boeten. Een gepolsterde handgreep van vinyl biedt verbeterd gebruiksgemak en de body en alle overige onderdelen zijn verzinkt en bestand tegen corrosie.
Serie: SRG0005
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Hoogte onder staaf | Maximale houdkracht | Handgreepbeweging | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 23,1033 - € 23,1033 | 200 Op voorraad |
RVS 304
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
166
|
||
| € 30,5799 - € 30,5799 | 8 Op voorraad |
RVS 304
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
||
| € 9,9952 - € 9,9952 | 197 Op voorraad |
Staal
|
0.472 in
12 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
90
|
||
| € 8,4532 - € 8,4532 | Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
||
| € 13,0309 - € 13,0309 | 124 Op voorraad |
Staal
|
1.339 in
34.0 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
66
|
||
| € 10,7858 - € 10,7858 | 39 Op voorraad |
Staal
|
0.492 in
12.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
166
|
||
| € 33,1571 - € 33,1571 | 46 Op voorraad |
Staal
|
1.339 in
34.0 mm
|
150.0 kg
150.0 kg
|
77
|
||
| € 11,4201 - € 11,4201 | Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
1.063 in
27.0 mm
|
100.0 kg
100.0 kg
|
78
|
||
| € 17,6374 - € 17,6374 | 21 Op voorraad |
Staal
|
0.925 in
23.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
175
|
||
| € 25,8758 - € 25,8758 | Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.492 in
12.5 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
166
|
||
| € 22,8987 - € 22,8987 | 60 Op voorraad |
Staal
|
1.772 in
45.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
85
|
||
| € 38,2817 - € 38,2817 | 50 Op voorraad |
RVS 304
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
| € 27,3304 - € 27,3304 | 75 Op voorraad |
Staal
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
79
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan