Menu Search

Hulsmoeren

Op voorraad

Hulsmoeren zijn verbindingsmoeren die een uitstekende bescherming tegen oxidatie bieden. De moer heeft een zeskantaandrijving die geschikt is voor een M5 inbussleutel. Hierdoor zijn ze nel en makkelijk te installeren.

Over het algemeen gebruikt met verbindingsbouten om componentonderdelen te verbinden en aan elkaar te bevestigen. Geschikt voor houten assemblages, waaronder plat verpakt meubilair en vakwerkbouw.

Verkrijgbaar in assortiment schroefdraadmaten passend bij uw toepassing.

  • Materiaal: staal
  • Afwerking: verzinkt


Serie: SR1585

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
4 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat Draadlengte Bestellen
€ 0,5491 - € 1,125 62730 Op voorraad
M8
12.0 mm
€ 0,414 - € 0,8476 10100 Op voorraad
M6
12.0 mm
€ 0,3784 - € 0,8289 14700 Op voorraad
M6
10.0 mm
€ 0,3725 - € 0,7791 15600 Op voorraad
M6
8.0 mm
Verbindingsmoer M8 17.0 mm 17.0 mm Staal

10378779

Prijsbereik
€ 1,125 - € 0,5491

Voorraadniveaus
62730 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8
  • Draadlengte
    12.0 mm
  • Materiaal
    Staal
  • Voltooien
    Verzinkt
  • Goederencode
    7318169290
Verbindingsmoer M6 17.0 mm 17.0 mm Staal

10378762

Prijsbereik
€ 0,8476 - € 0,414

Voorraadniveaus
10100 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6
  • Draadlengte
    12.0 mm
  • Materiaal
    Staal
  • Voltooien
    Verzinkt
  • Goederencode
    7318169290
Verbindingsmoer M6 17.0 mm 15.0 mm Staal

10378755

Prijsbereik
€ 0,8289 - € 0,3784

Voorraadniveaus
14700 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Materiaal
    Staal
  • Voltooien
    Verzinkt
  • Goederencode
    7318169290
Verbindingsmoer M6 17.0 mm 12.0 mm Staal

10378748

Prijsbereik
€ 0,7791 - € 0,3725

Voorraadniveaus
15600 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6
  • Draadlengte
    8.0 mm
  • Materiaal
    Staal
  • Voltooien
    Verzinkt
  • Goederencode
    7318169290