HVAC bladscharnieren zijn zware, vrij zwenkbare scharnieren die speciaal zijn ontworpen voor grote en vlak passende deuren. Ze bieden uitzonderlijke corrosiebestendigheid en duurzaamheid op lange termijn, zelfs in omgevingen met een hoge vochtigheid en extreme temperaturen.
Hun eenvoudige maar effectieve ontwerp zorgt voor een soepele werking, terwijl slijtage aan aangesloten componenten wordt geminimaliseerd.
Het wordt gebruikt op toegangs-panelen, kanaalafsluitingen en apparatuurdeuren, waardoor eenvoudig openen en sluiten mogelijk is, terwijl de structurele integriteit behouden blijft.
Materiaal: , PA, Zinklegering, Gegoten zinklegering Kleur: , Verchroomd zilver, Zwart Serie: SR1500, SR712, SR800, SR5502
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Voltooien | Totale dikte | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 14,4927 - € 22,8216 | 861 Op voorraad |
3.094 in
78.6 mm
|
Geen afwerking
|
0.945 in
24.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
| € 12,3175 - € 17,2447 | 925 Op voorraad |
3.839 in
97.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 11,3532 - € 15,8939 | 50 Op voorraad |
3.819 in
97.0 mm
|
Gepoedercoat
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 13,3808 - € 20,8145 | Vraag de levertijd aan hier |
4.724 in
120.0 mm
|
Gepoedercoat
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 11,3076 - € 17,5895 | 140 Op voorraad |
4.724 in
120.0 mm
|
Gepoedercoat
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 6,8626 - € 6,8626 | Vraag de levertijd aan hier |
3.74 in
95.0 mm
|
Zwart gepoedercoat
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 6,8945 - € 6,8945 | Vraag de levertijd aan hier |
3.74 in
95.0 mm
|
Verchroomd
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 6,9584 - € 6,9584 | Vraag de levertijd aan hier |
3.74 in
95.0 mm
|
Zwart gepoedercoat
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan