Inbusbouten en -schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. Veel toegepast in machineonderdelen en voor het opspannen van matrijzen en klemmen. Door het gat in de kop kan de bout ook dan worden aangedraaid als er niet genoeg ruimte is voor een moersleutel of een mof. Verkrijgbaar in PEEK-materiaal.
Serie: SR2012
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Compatibele grootte zeskantsleutel | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 11,8725 - € 15,0484 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Bruin
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 9,0528 - € 11,4421 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Bruin
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,1025 - € 0,1141 | 998 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0863 - € 0,0963 | 4018 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,1662 - € 0,1766 | 890 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,1077 - € 0,1196 | 3896 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0808 - € 0,0896 | 24267 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,1721 - € 0,1899 | 1888 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,4659 - € 0,5179 | 235 Op voorraad |
M10
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,4778 - € 0,5312 | 9500 Op voorraad |
M12
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 2,8197 - € 5,773 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0924 - € 0,1029 | 32 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,1473 - € 0,1632 | 8396 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,1032 - € 0,1148 | 40 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0948 - € 0,1053 | 2 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,1006 - € 0,1118 | 85 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0991 - € 0,1101 | 195 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 6,6041 - € 8,9934 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Bruin
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 13,8908 - € 17,6603 | 110 Op voorraad |
M6
|
Bruin
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 7,8358 - € 10,1213 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Bruin
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan