Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Inbusbouten en -schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. Veel toegepast in machineonderdelen en voor het opspannen van matrijzen en klemmen. Door het gat in de kop kan de bout ook dan worden aangedraaid als er niet genoeg ruimte is voor een moersleutel of een mof. Verkrijgbaar in PEEK-materiaal.
Serie: SR2012
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Compatibele grootte zeskantsleutel | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0991 - € 0,1101 | 195 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,1169 - € 0,1299 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,1721 - € 0,1899 | 1888 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,4659 - € 0,5179 | 235 Op voorraad |
M10
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,4778 - € 0,5312 | 9500 Op voorraad |
M12
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 10,5665 - € 12,0061 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 7,8952 - € 9,8096 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,1243 - € 0,1383 | 34075 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,4927 - € 0,5446 | 553 Op voorraad |
M12
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,4392 - € 0,4882 | 616 Op voorraad |
M12
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 1,3579 - € 2,9829 | 2802 Op voorraad |
M3
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 5,9214 - € 7,3758 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,1795 - € 0,1884 | 2533 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 1,303 - € 2,8494 | 1023 Op voorraad |
M3
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 2,2113 - € 4,5412 | 246 Op voorraad |
M4
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 5,402 - € 7,6132 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 2,8197 - € 5,773 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 2,7158 - € 5,5504 | 530 Op voorraad |
M4
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 8,2217 - € 10,2252 | 88 Op voorraad |
M4
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,2864 - € 0,2997 | 2683 Op voorraad |
M10
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan