Inbusbouten en -schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. Veel toegepast in machineonderdelen en voor het opspannen van matrijzen en klemmen. Door het gat in de kop kan de bout ook dan worden aangedraaid als er niet genoeg ruimte is voor een moersleutel of een mof. Verkrijgbaar in PEEK-materiaal.
Serie: SR2012
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Compatibele grootte zeskantsleutel | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0991 - € 0,1101 | 195 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,1077 - € 0,1196 | 3896 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0863 - € 0,0963 | 4018 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0948 - € 0,1053 | 2 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,1032 - € 0,1148 | 40 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 5,8175 - € 7,9397 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Bruin
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 13,5495 - € 17,1409 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Bruin
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 1,9886 - € 2,0777 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Bruin
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 4,5709 - € 4,749 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Bruin
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 2,0628 - € 2,6119 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Transparant
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,3799 - € 0,3977 | 635 Op voorraad |
M3
|
Transparant
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,5149 - € 0,5372 | 348 Op voorraad |
M4
|
Transparant
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 17,453 - € 22,706 | 77 Op voorraad |
M8
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,4481 - € 0,4674 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Transparant
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 7,8952 - € 9,8096 | 310 Op voorraad |
M6
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 15,998 - € 20,777 | 17 Op voorraad |
M8
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,6589 - € 0,6841 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Transparant
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 2,6713 - € 2,7752 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Bruin
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 3,2353 - € 3,3837 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Bruin
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 3,8882 - € 4,0515 | 10 Op voorraad |
M4
|
Bruin
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan