Inbusbouten en -schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. Veel toegepast in machineonderdelen en voor het opspannen van matrijzen en klemmen. Door het gat in de kop kan de bout ook dan worden aangedraaid als er niet genoeg ruimte is voor een moersleutel of een mof. Verkrijgbaar in PEEK-materiaal.
Serie: SR2012
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Compatibele grootte zeskantsleutel | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,2112 - € 3,814 | 100 Op voorraad |
M10
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 11,5609 - € 13,0152 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
€ 9,4832 - € 10,6704 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
€ 3,9772 - € 4,4818 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
€ 40,411 - € 42,7855 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
€ 22,9139 - € 25,7782 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
€ 36,597 - € 38,7489 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
€ 19,8864 - € 22,3648 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
€ 19,8864 - € 22,3648 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
€ 1,1635 - € 1,8847 | 340 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 1,6176 - € 3,0868 | 123 Op voorraad |
M12
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 2,1518 - € 3,6804 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,4823 - € 1,0655 | 131 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
Polyamide
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 5,8768 - € 6,604 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
€ 19,8864 - € 22,3648 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
€ 32,1745 - € 34,0741 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
€ 9,4832 - € 10,6704 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
€ 5,6839 - € 6,3963 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
€ 8,3256 - € 9,3644 | 75 Op voorraad |
M3
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
€ 12,5106 - € 14,0689 | 40 Op voorraad |
M5
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan