Menu Search

Tapbouten Zeskantkop M3 8.0 5.5 Beige PEEK

zeskant inbus Inbusktop hebben een cilindrische kop met een verzonken zeskantaandrijving voor een veilige vastdraaiing. Uitzonderlijke mechanische sterkte, chemische bestendigheid en thermische stabiliteit. Werkt bij temperaturen tot 260 °C. Gemaakt van PEEK.
Essentra artikelnummer:

20832667

Fabrikant artikelnummer:

20832667

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 1,19
100 + € 1,08
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 23,80

20 x € 1,19

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M3
l1 ±0.2 8.0
d2 5.5
h1 3.0
A/F 2.5
Tensile strength N 116 N/mm
Kleur Beige
Materiaal PEEK
Koptype Zeskantkop

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op