Dit assortiment industriële kantelbare stelvoeten is voorzien van een draadeind gemaakt van 304 RVS, bevestigd aan een zwarte polyamide (PA) basis, waardoor een maximale articulatie van 30 mogelijk is. Ideaal voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie en de horecasector.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 29,6579 - € 29,6579 | 115 Op voorraad |
M10 x 100
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 34,5551 - € 34,5551 | Vraag de levertijd aan hier |
M16 x 150
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 25,1268 - € 25,1268 | 132 Op voorraad |
M8 x 75
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 28,8798 - € 28,8798 | 50 Op voorraad |
M10 x 100
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 26,3778 - € 26,3778 | 26 Op voorraad |
M12 x 75
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 25,1268 - € 25,1268 | 222 Op voorraad |
M10 x 75
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 28,8798 - € 28,8798 | 977 Op voorraad |
M16 x 100
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 34,5551 - € 34,5551 | 27 Op voorraad |
M20 x 100
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 26,3778 - € 26,3778 | 14 Op voorraad |
M10 x 75
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 25,1268 - € 25,1268 | 64 Op voorraad |
M12 x 75
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 30,1766 - € 30,1766 | 82 Op voorraad |
M12 x 100
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 41,4663 - € 41,4663 | Vraag de levertijd aan hier |
M20 x 150
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 28,8798 - € 28,8798 | 30 Op voorraad |
M12 x 100
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 20,0923 - € 20,0923 | 26 Op voorraad |
M8 X 50
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan