Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-Fit Blanking Plugs are designed to seal unused holes and apertures without the need for fasteners or adhesives. The snap-fit mechanism ensures a secure connection that prevents accidental removal, even under pressure or vibration. Offers high impact resistance and protects against dust, moisture and pollutants. Easy to install with a simple push or snap. Ideal for application in the manufacturing, electronics and construction industries.
Het biedt een veilige en betrouwbare afdichting zonder extra bevestigingsmiddelen of lijmen.Het biedt hoge slagvastheid en houdt stof, vocht en andere verontreinigende stoffen uit het gat.Ze zijn eenvoudig te installeren en kunnen slechts worden gedrukt of vastgeklikt, zonder gereedschap nodig te hebben. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Naturel Serie: SR1760
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | d1 | Kleur | H | h | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0866 - € 0,1208 | 220 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
2
|
||
| € 0,0775 - € 0,0775 | 6400 Op voorraad |
0.583 in
14.8 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Zwart
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
2
|
||
| € 0,2242 - € 0,4164 | 750 Op voorraad |
1.555 in
39.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Naturel
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,1632 - € 0,3117 | 8500 Op voorraad |
1.24 in
31.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturel
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,1404 - € 0,2671 | 4500 Op voorraad |
1.083 in
27.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturel
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1058 - € 0,2076 | 5000 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,1739 - € 0,3299 | 1000 Op voorraad |
1.319 in
33.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Naturel
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1173 - € 0,2402 | 15000 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| € 0,3936 - € 0,7432 | 800 Op voorraad |
2.421 in
61.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Naturel
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,3676 - € 0,6984 | 150 Op voorraad |
2.323 in
59.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
Naturel
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2029 - € 0,3716 | Vraag de levertijd aan hier |
1.437 in
36.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Naturel
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,1124 - € 0,214 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Naturel
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,2746 - € 0,5222 | 900 Op voorraad |
1.949 in
49.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Naturel
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,2486 - € 0,4677 | 122 Op voorraad |
1.614 in
41.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,4149 - € 0,7849 | 2000 Op voorraad |
2.461 in
62.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan