Menu Search

Inschroefmoer M4 4.0 mm (L) (DIA) PC

Deze stelschroef met gleuf is gemaakt van naturel nylon. Vereist in toepassingen waarbij de schroef bij toepassing vlak met het werkstuk moet zitten.
Essentra artikelnummer:

10359990

Oud artikelnummer:

192100500022

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 99 € 0,4759
100 - 499 € 0,4668
500 + € 0,4576
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 23,80

50 x € 0,4759

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 0.7 mm
L1 4.0 mm
L2 4.0 mm
Draadmaat M4
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal PC
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op