Menu Search

Inzetstuk met schroefdraad 20.0 M14 x 2.00 Zwaar gebruik Koolstofstaal

Het bedrade inzetstuk vervangt gestripte of beschadigde schroefdraden door sterkere schroefdraden, wat een stevige verbinding verzekert. Eenvoudig te installeren en te verwijderen zonder speciaal boren en wordt gebruikt in zware toepassingen. Het biedt een stevige bevestiging. Metrische afmetingen geleverd en gemaakt van koolstofstaal.
Essentra artikelnummer:

20217488

Oud artikelnummer:

20217488

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 10,69
10 - 19 € 9,619
20 - 49 € 9,088
50 - 99 € 8,548
100 - 499 € 6,946
500 + € 6,416
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 10,69

1 x € 10,69

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Insteektype Zwaar gebruik
Int. d1 tol. 6H M14 x 2.00
Int. thread type d1 Coarse
E x t. thread type d2 Fine
l1 20.0
Inst. tap drill size 18.8
Materiaal Koolstofstaal
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op