Menu Search

Inzetstuk met schroefdraad 33.0 M24 x 3.00 Zwaar gebruik RVS 303

Het bedrade inzetstuk vervangt gestripte of beschadigde schroefdraden door sterkere schroefdraden, wat een stevige verbinding verzekert. Eenvoudig te installeren en te verwijderen zonder speciaal boren en wordt gebruikt in zware toepassingen. Het biedt een stevige bevestiging. Metrische afmetingen geleverd en gemaakt van roestvrijstaal.
Essentra artikelnummer:

20217747

Oud artikelnummer:

20217747

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 80,825
10 - 19 € 72,746
20 - 49 € 68,697
50 - 99 € 64,658
100 - 499 € 52,54
500 + € 48,491
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 80,83

1 x € 80,825

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Insteektype Zwaar gebruik
Int. d1 tol. 6H M24 x 3.00
Int. thread type d1 Coarse
E x t. thread type d2 Non-Std
l1 33.0
Inst. tap drill size 31.0
Materiaal RVS 303
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op