Menu Search

Inzetstuk met schroefdraad 12.0 M8 x 1.25 Dunne wand RVS 303

Het bedrade inzetstuk met een dunne wand vervangt gestripte of beschadigde schroefdraden door sterkere schroefdraden, wat een stevige verbinding verzekert. Het is eenvoudig te installeren en te verwijderen zonder nood aan boren. Het biedt een stevige bevestiging zodat het inzetstuk niet zal bewegen. Metrische afmetingen geleverd en gemaakt van roestvrijstaal.
Essentra artikelnummer:

20217839

Oud artikelnummer:

20217839

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 8,405
10 - 19 € 7,568
20 - 49 € 7,14
50 - 99 € 6,722
100 - 499 € 5,467
500 + € 5,039
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 8,41

1 x € 8,405

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Insteektype Dunne wand
Int. d1 tol. 6H M8 x 1.25
Int. thread type d1 Coarse
E x t. thread type d2 Fine
l1 12.0
Inst. tap drill size 10.8
Materiaal RVS 303
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op