Menu Search

Inzetstuk met schroefdraad 18.0 M12 x 1.75 Zwaar gebruik RVS 303

Het bedrade inzetstuk vervangt gestripte of beschadigde schroefdraden door sterkere schroefdraden, wat een stevige verbinding verzekert. Eenvoudig te installeren en te verwijderen zonder speciaal boren en wordt gebruikt in zware toepassingen. Het biedt een stevige bevestiging. Metrische afmetingen geleverd en gemaakt van roestvrijstaal.
Essentra artikelnummer:

20217945

Oud artikelnummer:

20217945

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 14,474
10 - 19 € 13,025
20 - 49 € 12,301
50 - 99 € 11,577
100 - 499 € 9,404
500 + € 8,68
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 14,47

1 x € 14,474

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Insteektype Zwaar gebruik
Int. d1 tol. 6H M12 x 1.75
Int. thread type d1 Coarse
E x t. thread type d2 Fine
l1 18.0
Inst. tap drill size 16.8
Materiaal RVS 303
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op