Menu Search

Inzetstuk met schroefdraad 14.0 M10 x 1.25 Dunne wand Koolstofstaal

Het bedrade inzetstuk met een dunne wand vervangt gestripte of beschadigde schroefdraden door sterkere schroefdraden, wat een stevige verbinding verzekert. Het is eenvoudig te installeren en te verwijderen zonder nood aan boren. Het biedt een stevige bevestiging zodat het inzetstuk niet zal bewegen. Metrische afmetingen geleverd en gemaakt van koolstofstaal.
Essentra artikelnummer:

20217983

Oud artikelnummer:

20217983

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 6,283
10 - 19 € 5,651
20 - 49 € 5,345
50 - 99 € 5,029
100 - 499 € 4,08
500 + € 3,774
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 6,28

1 x € 6,283

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Insteektype Dunne wand
Int. d1 tol. 6H M10 x 1.25
Int. thread type d1 Fine
E x t. thread type d2 Fine
l1 14.0
Inst. tap drill size 12.8
Materiaal Koolstofstaal
Goederencode 8466209800

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op