10300589
550259
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 10 - 99 | € 1,5378 |
| 100 - 1499 | € 0,7765 |
| 1500 + | € 0,6682 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Bevestigingsmethode | Randbevestiging |
| Kabellengte | 7.874 in |
| Kabellengte | 200.0 mm |
| Minimale plaatdikte | 3.0 mm |
| Minimale plaatdikte | 0.118 in |
| Maximale plaatdikte | 0.236 in |
| Maximale plaatdikte | 6.0 mm |
| Totale hoogte | 18.8 mm |
| Totale hoogte | 0.74 in |
| Totale breedte | 17.1 mm |
| Totale breedte | 0.673 in |
| Massief materiaal | Polyamide 6.6;RVS |
| Greepmateriaal | RVS 302 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan