Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Voor gebruik in de voedings- en farmaceutische industrie - verspreiding van metalen onderdelen in de volledige kabelbinder. Zichtbaar met röntgen. De blauwe kleur zorgt voor een gemakkelijke detectie. Voldoen aan de Europese richtlijn voor HACCP. Halogeenvrij. Ontvlambaarheid: UL94 HB Gebruikstemperatuur: -40C tot +85C (continu) Detecteerbaar door metaaldetectors die op een gevoeligheid van een straal van minimaal 1.5 mm zijn afgesteld.
Serie: SR1747
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,6657 - € 0,7396 | 200 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
| 10277362 | € 0,5878 - € 0,6531 | 98 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
| € 0,6732 - € 0,748 | 188 Op voorraad |
4.291 in
109.0 mm
|
14.843 in
377.0 mm
|
||
| € 1,0912 - € 1,2125 | 400 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| € 1,0392 - € 1,1547 | Vraag de levertijd aan hier |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| € 0,634 - € 0,7044 | 1896 Op voorraad |
1.85 in
47.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| € 0,2415 - € 0,2683 | 345 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| € 0,9136 - € 1,0151 | 100 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
| € 0,4374 - € 0,4861 | 398 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 0,2368 - € 0,2632 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| € 0,3062 - € 0,3402 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| € 0,4714 - € 0,5237 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| € 1,0912 - € 1,2125 | 193 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| € 0,3141 - € 0,3491 | 43 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 1,3107 - € 1,4563 | Vraag de levertijd aan hier |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| € 0,2368 - € 0,2632 | 600 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| € 0,4714 - € 0,5237 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| € 0,7427 - € 1,5028 | 2500 Op voorraad |
|
15.157 in
385.0 mm
|
||
| € 0,2629 - € 0,5072 | 30498 Op voorraad |
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 0,0952 - € 0,1835 | 29300 Op voorraad |
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan