Voor gebruik in de voedings- en farmaceutische industrie - verspreiding van metalen onderdelen in de volledige kabelbinder. Zichtbaar met röntgen. De blauwe kleur zorgt voor een gemakkelijke detectie. Voldoen aan de Europese richtlijn voor HACCP. Halogeenvrij. Ontvlambaarheid: UL94 HB Gebruikstemperatuur: -40C tot +85C (continu) Detecteerbaar door metaaldetectors die op een gevoeligheid van een straal van minimaal 1.5 mm zijn afgesteld.
Serie: SR1747
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
€ 0,3056 - € 0,3396 | 43 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 0,2304 - € 0,256 | 600 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
€ 1,0615 - € 1,1794 | 400 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
€ 0,4585 - € 0,5095 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
€ 0,6167 - € 0,6852 | 1896 Op voorraad |
1.85 in
47.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
10277362 | € 0,5718 - € 0,6354 | 98 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
€ 0,2304 - € 0,256 | 200 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
€ 0,8887 - € 0,9875 | 100 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
€ 0,4255 - € 0,4728 | 298 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
€ 0,6476 - € 0,7195 | 200 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
€ 1,0615 - € 1,1794 | 993 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
€ 0,4585 - € 0,5095 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
€ 1,0109 - € 1,1233 | 200 Op voorraad |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
€ 1,275 - € 1,4167 | 100 Op voorraad |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
€ 0,6549 - € 0,7277 | 288 Op voorraad |
4.291 in
109.0 mm
|
14.843 in
377.0 mm
|
||
€ 0,2979 - € 0,331 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
€ 0,2349 - € 0,261 | 445 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
€ 0,5102 - € 1,0275 | 8298 Op voorraad |
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
€ 0,0926 - € 0,1785 | 30000 Op voorraad |
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 1,8133 - € 2,0382 | 3798 Op voorraad |
|
14.961 in
380.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan