Menu Search

Kabelclips voor flatkabels

Op voorraad

Clips voor flatkabels zijn bedoeld om lintkabel te klemmen en zijn voorzien van een hoogwaardige zelfklevende tape op de achterkant. Ze worden zijwaarts bevestigd voor eenvoudige toegang. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
18 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Inwendige hoogte Lengte klemarm Bestellen
€ 0,4407 - € 0,4407 Vraag de levertijd aan hier
3.2 mm
€ 0,1753 - € 0,2013 14306 Op voorraad
3.2 mm
€ 0,693 - € 0,693 Vraag de levertijd aan hier
3.2 mm
€ 0,1958 - € 0,1958 Vraag de levertijd aan hier
3.2 mm
€ 0,2347 - € 0,2695 Vraag de levertijd aan hier
€ 0,0998 - € 0,1231 1042 Op voorraad
6.4 mm
22.3 mm
€ 0,1617 - € 0,1721 Vraag de levertijd aan hier
6.4 mm
22.35 mm
€ 0,1418 - € 0,1573 27904 Op voorraad
€ 0,9424 - € 0,9424 1900 Op voorraad
6.4 mm
10.7 mm
€ 0,2044 - € 0,2127 713 Op voorraad
4.6 mm
12.5 mm
€ 0,2699 - € 0,3099 11800 Op voorraad
€ 0,1825 - € 0,2033 16768 Op voorraad
€ 0,1216 - € 0,1353 4900 Op voorraad
€ 0,4942 - € 0,6277 Vraag de levertijd aan hier
2.7 mm
€ 0,4363 - € 0,5535 781 Op voorraad
6.4 mm
10.67 mm
€ 0,4659 - € 0,5817 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
12.3 mm
€ 0,3695 - € 0,3695 Vraag de levertijd aan hier
6.4 mm
22.35 mm
€ 0,3235 - € 0,3235 Vraag de levertijd aan hier
4.6 mm
12.5 mm
Klemmen voor flatkabels Kleeflaag 6.4 mm 25.4 mm PA

10024713

Prijsbereik
€ 0,4407 - € 0,4407

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Inwendige hoogte
    3.2 mm
  • Binnenbreedte
    6.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Type kleeflaag
    Rubber Adhesive, PE Foam Tape, HDPE Liner
Klemmen voor flatkabels 3.2 mm 15.9 mm Naturel PA66

10024706

Prijsbereik
€ 0,2013 - € 0,1753

Voorraadniveaus
14306 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Screw
  • Inwendige hoogte
    3.2 mm
  • Binnenbreedte
    15.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Klemmen voor flatkabels 3.2 mm 6.4 mm Naturel PA66

10024690

Prijsbereik
€ 0,693 - € 0,693

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Adhesive
  • Inwendige hoogte
    3.2 mm
  • Binnenbreedte
    6.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Adhesive Material
    Acryl
Klemmen voor flatkabels;Schroef;6.4 mm;UL94 V-2;PA66

10024683

Prijsbereik
€ 0,1958 - € 0,1958

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Screw
  • Inwendige hoogte
    3.2 mm
  • Binnenbreedte
    6.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Klemmen voor flatkabels 14.3 mm Naturel PA66

10001516

Prijsbereik
€ 0,2695 - € 0,2347

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Basisbreedte
    15.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Klemmen voor flatkabels Niet-klevend 27.0 mm PVC

10108291

Prijsbereik
€ 0,1231 - € 0,0998

Voorraadniveaus
1042 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Without Adhesive
  • Lengte klemarm
    22.3 mm
  • Inwendige hoogte
    6.4 mm
  • Kleur
    Grijs
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Klemmen voor flatkabels 25.4 mm 22.35 mm Grijs PVC

10001509

Prijsbereik
€ 0,1721 - € 0,1617

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Basisbreedte
    26.97 mm
  • Lengte klemarm
    22.35 mm
  • Inwendige hoogte
    6.4 mm
  • Kleur
    Grijs
  • Adhesive Material
    Polyamide 66
Klemmen voor flatkabels Grijs PVC

10245781

Prijsbereik
€ 0,1573 - € 0,1418

Voorraadniveaus
27904 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale hoogte
    9.0 mm
  • Kleur
    Grijs
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Goederencode
    3926909790
Klemmen voor flatkabels Niet-klevend 14.3 mm Noryl

10152027

Prijsbereik
€ 0,9424 - € 0,9424

Voorraadniveaus
1900 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Without Adhesive
  • Lengte klemarm
    10.7 mm
  • Inwendige hoogte
    6.4 mm
  • Kleur
    Wit
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Klemmen voor flatkabels Niet-klevend 14.3 mm PPE/PS

10001486

Prijsbereik
€ 0,2127 - € 0,2044

Voorraadniveaus
713 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Without Adhesive
  • Lengte klemarm
    12.5 mm
  • Inwendige hoogte
    4.6 mm
  • Kleur
    Wit
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Klemmen voor flatkabels Push-in 4.7 mm 14.3 mm PA

10001523

Prijsbereik
€ 0,3099 - € 0,2699

Voorraadniveaus
11800 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Push-in
  • Totale hoogte
    16.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
  • Goederencode
    3926909790
Klemmen voor flatkabels Grijs PVC

10245798

Prijsbereik
€ 0,2033 - € 0,1825

Voorraadniveaus
16768 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale hoogte
    9.0 mm
  • Kleur
    Grijs
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Goederencode
    3926909790
Klemmen voor flatkabels Grijs PVC

10245774

Prijsbereik
€ 0,1353 - € 0,1216

Voorraadniveaus
4900 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale hoogte
    9.0 mm
  • Kleur
    Grijs
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Goederencode
    3926909790
Klemmen voor flatkabels Kleeflaag 2.7 mm 24.9 mm PA

10001530

Prijsbereik
€ 0,6277 - € 0,4942

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Inwendige hoogte
    2.7 mm
  • Totale hoogte
    5.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Type kleeflaag
    Acryl
Klemmen voor flatkabels 25.4 mm 10.67 mm Wit PPE/PS

10001493

Prijsbereik
€ 0,5535 - € 0,4363

Voorraadniveaus
781 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Adhesive
  • Basisbreedte
    14.29 mm
  • Lengte klemarm
    10.67 mm
  • Inwendige hoogte
    6.4 mm
  • Kleur
    Wit
Kabelclip 1.0 mm 2.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10014752

Prijsbereik
€ 0,5817 - € 0,4659

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Lengte klemarm
    12.3 mm
  • Inwendige hoogte
    1.6 mm
  • Binnenbreedte
    10.0 mm
  • Totale hoogte
    2.5 mm
Klemmen voor flatkabels 25.4 mm 22.35 mm Wit PPE/PS

10108307

Prijsbereik
€ 0,3695 - € 0,3695

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Basisbreedte
    26.97 mm
  • Lengte klemarm
    22.35 mm
  • Inwendige hoogte
    6.4 mm
  • Kleur
    Wit
  • Adhesive Material
    Polyamide 66
Klemmen voor flatkabels Kleeflaag 14.3 mm Noryl

10108284

Prijsbereik
€ 0,3235 - € 0,3235

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Lengte klemarm
    12.5 mm
  • Inwendige hoogte
    4.6 mm
  • Kleur
    Grijs
  • Type kleeflaag
    Acryl