Het assortiment kabelgeleidingen is volgens de hoogste kwaliteitsnormen ontwikkeld en getest en heeft verschillende mondiale kwaliteitslabels toegekend gekregen. Het assortiment bestaat uit kunststof kabelbuizen en accessoires. Kunststof kabelbuis is zeer flexibel en heeft een lange levensduur. Door de hoge slagvastheid heeft het een goede herstelcapaciteit als het geplet wordt. Typische toepassingen voor dit type geleiding zijn fabrieksbedradingen en aansluitingen op machines. Wordt in verschillende materialen geleverd, aansluitend bij uw vereisten.
Serie: SR1734
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Minimale compatibele buisdiameter | Buitendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 26,1643 - € 26,1643 | 1101 Op voorraad |
1.457 in
37.0 mm
|
Zwart
|
PA
|
|
|
|
||
| € 19,4888 - € 23,5813 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| € 26,287 - € 31,8073 | 20 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| € 6,3098 - € 7,5688 | Vraag de levertijd aan hier |
2.047 in
52.0 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 5,4211 - € 6,4876 | 110 Op voorraad |
1.929 in
49.0 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| € 12,2647 - € 13,4911 | 8 Op voorraad |
1.85 in
47.0 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| € 21,0452 - € 21,0452 | 1620 Op voorraad |
2.126 in
54.0 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 12,9898 - € 31,1052 | Vraag de levertijd aan hier |
3.543 in
90.0 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 2,6545 - € 2,6545 | Vraag de levertijd aan hier |
328.084 ft
100.0 m
|
Zwart
|
PA
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| € 2,6545 - € 2,6545 | 1800 Op voorraad |
328.084 ft
100.0 m
|
Zwart
|
PA
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| € 309,5524 - € 309,5524 | 14 Op voorraad |
82.021 ft
25.0 m
|
Zwart
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 5,2456 - € 5,3652 | 50 Op voorraad |
164.042 ft
50.0 m
|
Zwart
|
PA
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| € 1,2802 - € 1,3336 | Vraag de levertijd aan hier |
328.084 ft
100.0 m
|
Zwart
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| € 1,045 - € 1,7239 | 200 Op voorraad |
328.084 ft
100.0 m
|
Zwart
|
LDPE
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| € 498,6838 - € 498,6838 | Vraag de levertijd aan hier |
164.042 ft
50.0 m
|
Zwart
|
PA
|
0.583 in
14.8 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,777 - € 1,8454 | 2100 Op voorraad |
328.084 ft
100.0 m
|
Zwart
|
PA
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 420,27 - € 420,27 | Vraag de levertijd aan hier |
32.808 ft
10.0 m
|
Zwart
|
Staal
|
1.106 in
28.1 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 6,1787 - € 6,1787 | 200 Op voorraad |
164.042 ft
50.0 m
|
Zwart
|
PA
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| € 510,0144 - € 510,0144 | Vraag de levertijd aan hier |
164.042 ft
50.0 m
|
Zwart
|
PA
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| € 253,1481 - € 264,5836 | Vraag de levertijd aan hier |
32.808 ft
10.0 m
|
Staal
|
Staal
|
1.106 in
28.1 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan